メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
SLG59M610V - GreenFET Single N-Channel Reverse Blocking Load Switch

概要

説明

The SLG59M611V is a 22 mΩ 4 A single‑channel load switch that is able to switch 1 to 5.5 V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.5 mm x 2.0 mm package.

特長

  • Optimized for high-current point-of-load applications
  • Power supply: 2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
  • Input voltage range: 1.0 V ≤ VIN ≤ VDD
  • 22 mΩ RDSON while supporting 4.0 A
  • Output voltage slew-rate control by external capacitor
  • Over-current & Over-temperature protection

製品比較

アプリケーション

  • Notebook Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 901 KB English
その他資料 PDF 230 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング