メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL8700、ISL8701、ISL8702ファミリのICは、最小限の外付け部品で入力電圧を監視しながら、4つの遅延調整可能なシーケンス出力を提供します。 高性能DSP、FPGA、μP、および各種サブシステムでは、初期電源投入時に適切な機能を実現するために入力電源シーケンシングが必要ですが、ISL870Xは、過電圧および低電圧コンプライアンスの分散電圧を監視しながら、この機能を提供します。 ISL8700およびISL8701は+2.5V〜+24Vで動作し、ISL8702は2.5V〜+ 12Vの範囲で動作します。UVおよびOV電圧コンプライアンスから、自動スタート・モード時の外付けコンデンサによるシーケンシング・スタートまでの時間をユーザーが調整でき、外付け抵抗を介して後続のENABLE出力信号までの時間遅延を調整できます。 さらに、ISL8702は、+2.5V~+ 12Vに対するオン/オフ動作(SEQ_EN)および電圧ウィンドウ・コンプライアンス・レポート(FAULT)用の入力を提供します。4つ以上のシーケンス信号を簡単にデイジーチェーン接続できます。 全体として、ISL870Xは最小限の外部BOMでこれらの調整可能な機能を提供します。 一般的な実装についてはDatasheetを参照してください。

特長

  • 後続のイネーブル信号への調整可能な遅延
  • シーケンス自動起動への調整可能な遅延
  • 調整可能な分散型電圧監視
  • 低電圧および過電圧調整可能な遅延から自動起動シーケンスまで
  • I/O オプション
  • イネーブル (ISL8700、ISL8702) およびイネーブル# (ISL8701) SEQ_EN (ISL8702)
  • 電圧コンプライアンス障害出力
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • 電源シーケンシング
  • システムタイミング機能

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター