概要
説明
RAJ2810024H12HPFは、小型のTO-252パッケージに搭載された2.3mΩシングルチャネルのインテリジェントパワーデバイス(IPD)です。Nominal電流より低い電流領域でも電流センス比精度向上する電流精度向上機能を搭載しています。
充電ポンプ付きNchハイサイドスイッチ、比例負荷電流検出による診断フィードバック、保護機能内蔵です。
特長
- チャージポンプ内蔵
- 3.3V対応ロジックインタフェース
- 低待機電力
- 短絡保護
- 過電流保護(ラッチ停止)
- 過熱保護(ラッチ停止)
- クランキング動作対応
- 診断機能内蔵
- 負荷電流センス(精度向上機能)
- 異常状態でのフォルト出力
- バッテリ逆接続保護機能(セルフターンオン)
- GNDオープン保護
- 低電圧遮断
- AEC認定
- RoHS指令準拠
- 製品仕様
- Nch/Pch: Nch
- 車載用
- パッケージ・タイプ: TO252-7
- タイプ:ハイサイド
- チャネル:1
- Ron(mohm)typ. @ Tj = 25 °C:2.3
- Ron(mohm)max. @ Tj = 25 °C:3.0
- Ron(mohm)max. @ Tj = 150 °C:4.8
- Vcc (V) min.: 4.5
- Vcc (V) max.: 28
- Vload dump (V): 35
- IL1 (SC) (A): 110
- Tch (°C) min. :-40
- Tch (°C): 150
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.91 MB | |
アプリケーションノート | PDF 729 KB | |
アプリケーションノート | PDF 315 KB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター