メインコンテンツに移動

概要

説明

フロントエンド・フライバック力率改善デバイス「iW3677」は、ルネサスのPF-Boost™技術により、負荷電流33%まで高い力率 (PF >0.9)と低いTHD (<20%)を実現します。 このデバイスは、絶縁型、非絶縁型のいずれの構成でも、降圧型、昇降圧型、フライバックコンバータとして構成でき、230 VACでの無負荷時の待機電力は150mW未満です。 iW3677は、高電圧起動デバイスを内蔵しており、通常動作時の待機電力も低減します。

iW3677は、出力過電圧、過電力、入力過電圧および低電圧、過電流および検出抵抗器の短絡保護、オープンループおよび過熱防止など、あらゆる保護機能を統合しています。

高電圧起動を内蔵しないオプションについては、iW3671をご覧ください。

特長

  • 100Wオフラインコントローラは絶縁・非絶縁フライバック、降圧、昇降圧に対応
  • 高電圧起動デバイスを内蔵
  • 出力電力>33%、入力電圧範囲全体でPF >0.9およびTHD <20%
    • 入力電圧範囲全体THD <10%(フルロード時)
  • 幅広いAC入力電圧に対応 – 90VAC~305VACで、厳しいAC負荷とラインレギュレーション(±3%)付き
  • 高速PFC準備時間 <0.2s
  • 待機電力 - 150mW未満(入力電圧230VAC時)
  • 保護機能
    • 出力過電圧、過電圧、過電流、検出抵抗器の短絡保護
    • 入力電圧不足・過電圧保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
    • オープンループ保護
  • IEC 61000-3-2準拠

製品比較

アプリケーション

  • 業務用照明:
    • 外部機器ドライバ

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター