メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA230161は、最新のUSB Power Delivery (USB PD) 規格(Rev 3.0)に対応した電源ICです。従来のUSB規格である最大7.5W(5V, 1.5A)に加え、15W(5V, 3A)、27W(9V, 3A)、45W(15V, 3A)、60W(20V, 3A)、100W(20V, 5A)を基本としたパワールールが設定されています。このため、電源回路設計は、USB PD規格に即した複数の電圧レベルのサポート、出力電圧の切り替え、大電流対応という難しさに直面します。RAA230161は、C30 グループによる制御で、USB PD 3.0の基本パワールールである5V、9V、15V、20Vと多くのDCシステムで採用されている12Vの出力電圧切り替えを高速応答型DC/DC電源回路により実現します。

U30 グループは、最新のUSB Power Delivery (USB PD) 規格(Rev 3.0)に対応した電源ICです。USB PDの電源回路設計は、USB PD規格に即した複数の電圧レベルのサポート、出力電圧の切り替え、大電流対応という難しさに直面します。また、各電圧ことに電源回路(DC-DCコンバータ)や保護回路を設けると、部品点数が増え、回路の実装面積が大きくなってしまいます。新製品のU30 グループは、USB PDコントローラによる制御で、USB PD 3.0の基本パワールールである5V、9V、15V、20Vと多くのDCシステムで採用されている12Vの出力電圧切り替えを高速応答型DC/DC電源回路により実現します。

弊社営業、または特約店・取扱店にお問合せください。

特長

  • 入力電圧 : 24V
  • 出力電圧 : 5V, 9V, 12V, 15V, 20V (*)
  • 出力電流 : 0.5A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A (*)
  • パッケージ:20 Pin HTSSOP
  • I2Cスレーブ機能をサポート(Renesas USB PD Controller C30 Group専用)
  • ソフトスタート、パワーMOSFET 、放電回路、位相補償回路を内蔵
  • 保護回路
    • 過電圧保護回路
    • 過電流保護回路
    • 過熱保護回路
    • 短絡保護回路
    • 低電圧誤動作防止回路
    • ウォッチドッグタイマ(*)
  • (*)I2C マスタ (Renesas USB PD Controller C30グループ)で制御

製品比較

アプリケーション

  • USB PDをサポートする給電機器
  • USB コンセント, AC アダプタ
  • USB PDハブ, PC, ドッキングステーション
  • PC周辺機器(モニター, プリンター, ルーター)
  • ホームエレクトロニクス (DTV, STB, ホームゲートウェイ)
  • POS, 測定器など

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.97 MB English
ホワイトペーパー PDF 1011 KB 简体中文 , English
アプリケーションノート PDF 1.45 MB
アプリケーションノート PDF 1.15 MB English
パンフレット PDF 87 KB
5件