メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG55596A は、高速USBスイッチとUSBホストチャージャ(専用充電器)識別回路を組み合わせたUSBデバ イスです。 このデバイスは、Apple*準拠のデバイスのためのデータ接触検出と設定抵抗バイアスを含む最新のUSBバッテリ充電仕様1.2版と、データラインプルアップを使用したレガシーUSB D+/D-短絡検出の両方をサポートしています。 SLG55596Aは、CDPモード(CDPモードに対応したスマートフォンであれば、高速充電とデータ通信が可能なモード)にも対応します。 また、SLG55596Aは、S3モードからのマウス/キーボードの低速/高速ウェイクアップに対応可能です。

特長

  • 高速USBスイッチング
  • 低オン容量 4.0pF(typ)
  • 低オン抵抗 4.0Ω(typ)
  • 低オン抵抗平坦性 0.5Ω(typ)
  • 電源範囲 4.5V~5.5V
  • 低電源電流
  • 電流制限スイッチの自動制御
  • USB自動充電器識別回路
  • CDP対応(1.5A充電可能なアクティブUSB2.0データ通信対応)
  • Apple iPad @ 2.4A充電電流対応
  • SMART-CDP=1による「常時データ通信」の自動CDP/SDPモード対応
  • 中国電信標準YD/T 1591-2009仕様対応
  • Samsung Galaxy Tabの充電スキーム対応
  • 鉛フリー/RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
  • TDFN-8パッケージ

製品比較

アプリケーション

  • USBポート/ハブ
  • ノートパソコン
  • パワーバンク
  • 車載用充電器
  • ユニバーサル充電器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 406 KB
EOL通知 PDF 104 KB
その他資料 PDF 261 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 24 KB
PCB設計ファイル ZIP 4 KB
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター