メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • アナログコンパレータ(ACMP) x 3
    • コンビネーション機能マクロセル x 24
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは2ビットLUT x 3
      • 選択可能な連続DFF/ラッチまたは3ビットLUT x 1
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT x 11
      • パイプ遅延または3ビットLUTを1つ選択可能
      • 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
      • 8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUT x 5
      • 16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUT x 2
    • エッジ検出器付きデグリッチフィルタ x 2
    • 組み合わせ論理
      • 4ビットLUT x 1
    • シリアル通信
      • I2Cプロトコル準拠
    • NVM OTPの初期状態が定義された16x8 RAMメモリ
    • パイプ遅延 ー 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
    • プログラマブルな遅延
    • 発振器(OSC) x 2
      • 設定可能な25kHz/2MHz
      • 25MHzのRC発振器
    • 水晶発振器
    • パワーオンリセット(POR)

説明

SLG46536は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46536のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
GPIOs (#)12
Nominal VDD1.71 - 5.5
ACMP Channels (#)3
CNT/DLY (Max) (#)7
LUTs (Max) (#)25
D Flip-flops (DFFs) (#)15
Pipe Delay16-stage
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeConf. OSC, Ring OSC, Crystal OSC
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN2.0 x 2.2140.4

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター