メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源電圧:2.5V(±8%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • マクロセル概要
    • マルチチャンネル・サンプリング・アナログ・コンパレータ(MS-ACMP)
      • アナログチャンネルのサンプリング x 最大4
      • 各チャンネルで選択可能な電圧リファレンス
      • さまざまなサンプリングシナリオ
      • 同期または非同期の結果表示
    • リファレンス電圧内蔵
    • コンビネーション機能マクロセル x 12
      • 2ビットLUTまたはDFF/ラッチマクロセル x 2
      • 選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT x 1
      • セット/リセット付き3ビットLUTまたは(DFF/ラッチ) x 4
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT、またはシフトレジスタ x 4
      • セット/リセット付き4ビットLUTまたは(DFF/ラッチ) x 1
    • 多機能マクロセル x 6
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタ x 5
      • 選択可能なDFF/ラッチまたは3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタ/FSM x 1
    • 拡張パターンジェネレータ
      • 並列出力 x 最大8
      • 92バイトのパターンが不揮発性メモリ(NVM)に保存
    • I²C通信をサポート
    • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
    • デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
    • 発振器(OSC) x 2
      • 2.048/10kHz発振器
      • 25MHz発振器
    • アナログ温度センサ
    • CRCによるパワーオンリセット(POR)

説明

SLG46811プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICは、I2Cシリアル通信バスとマルチチャネルサンプリングアナログコンパレータを備え、最大4つのアナログチャネルをサンプリング可能な最小サイズのGreenPAKです。

SLG46811は、シフトレジスタとロングパターン生成ブロックを含むデジタルマクロセルを提供し、これにより本デバイスはSPI、I2C、UART、および1-wire用のマスタートランザクションを生成することが可能となります。 また、小型で省エネなため、幅広いアプリケーションに最適なデバイスです。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
Special Features92 x 8 bit Pattern Generator
GPIOs (#)10
Nominal VDD2.3 - 5.5
ACMP Channels (#)4
CNT/DLY (Max) (#)6
LUTs (Max) (#)18
D Flip-flops (DFFs) (#)17
Pipe Delay4x 8-bit Shift Regs
# of Programable Delays (#)1
Oscillator TypeConf. OSC, Ring OSC
Temperature Sensor (ch) (#)1
InterfaceI2C
Memory TypeOTP
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN1.6 x 1.6120.4

アプリケーション

  • スマートフォン/フィットネスバンド
  • ポータブル電子機器とモバイル機器
  • スマートメーター
  • 家電とIoT
  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • データ通信機器
  • ロボット
  • おもちゃ
  • シンプルなマスターデバイスとしての通信インタフェースを備えたアプリケーション
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター