デジタル、アナログ、メモリ等の各種LSIにかかわる様々な技術を核に、LSI開発・設計ビジネスを展開しております。
特徴
有力半導体メーカー各社のLSIデザインパートナーとして、約50年にわたりLSIの開発・設計サービスを提供しております。開発実績は、アナログ、メモリ、LCD、LEDドライバ、マイコンロジックなど幅広い分野にわたります。特にRF、アナログミックスドシグナル開発においては電源回路、増幅回路、高周波LSI、システムLSIのデジタル混載マクロ等豊富な技術を蓄積しており、業界トップクラスのノウハウを誇ります。また、お客さまの要求仕様に基づき、回路設計からLSI試作・量産までをトータルに提供するLSIターンキーサービスの提供も行っております。アナログ系ではRF、高速伝送技術、センサー回路、電源回路に、デジタル系では低消費電力技術に強みがあります。特徴あるパートナーと連携して、お客さまのカスタムLSIのご要望を実現いたします。
お問合せ先
お問合せ | [email protected] |
---|---|
URL | http://www.toptdc.com/ |