既存のオブジェクトプログラムに対して、 FPGAのメモリにロード可能なファイル形式に、変換処理を行うことができます。
このオブジェクトプログラムをロードしたメモリを含め、プロセッサIPをFPGAに実装して、エミュレータと接続可能にすることできます。
FPGAのメモリ上のプログラムは、エミュレータを使用することで、逆アセンブリができ、その内容を理解することができます。さらに、エミュレータを使用して、そのプログラムの動作確認を行うことができます。
このようにして、プロセッサIPを使用することで、既存のオブジェクトプログラムを再利用することができます。
画像

お問合せ
IPライセンスに関する総合的なお問合せはこちらまでお問合せください。