メインコンテンツに移動

概要

説明

The F5268 is an eight-channel TRX silicon IC designed for dual polarization 5G phased-array applications at n258 band. This device provides more than 15.5dBm linear output power* in silicon for wide-band 5G-NR waveforms.

*Power level with < 3% EVM using 400MHz 5G-NR CP-OFDM waveform

特長

  • 24.25GHz to 27.5GHz operation
  • 8 radiation channels, beam-per-polarization
  • Flexible output power and high efficiency with Dynamic Array Power (DAP™)
  • ArraySense™ technology for real-time monitoring
  • High-speed SPI control with RapidBeam™ technology
  • 5.1mm × 5.1mm, 118-BGA package with exposed-die
  • -40°C to +95°C ambient operating temperature range 

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.75 MB
データシート-簡略版 PDF 58 KB
ガイド PDF 2.24 MB
製品概要 PDF 728 KB
4件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

mmWave 5G Front Ends with Dynamic Array Power (DAP™) Optimization Deliver Differentiated Designs

Tumay delivers an overview of designing mmWave 5G phased arrays and how to differentiate your designs with the unique features of Renesas active beamforming ICs.