概要
説明
The F5701 is the 2nd generation mmWave up/down-converter by Renesas. It is optimized for 5G beamforming applications targeting n257/n258/n261 bands, and offers several upgrades in terms of RF performance and features. The device utilizes real-IF heterodyne architecture with low-side local oscillator (LO) injection to convert 2.5GHz to 6GHz IF signals to the 5G NR FR-2 bands spanning the 24.25 GHz to 29.5 GHz spectrum. External LO feed requirements are eased by the device’s two sequential on-chip LO frequency doublers which yield net multiplication factors of either 2x or 4x. All RF, IF, and LO ports employ single-ended 50Ω impedances for ease of integration into the signal path.
The F5701 is controlled through an advanced high-speed SPI protocol and packaged in 4.0 × 4.5mm, 49-BGA package. It is rated for operation over the -40°C to 95°C temperature range.
特長
- RF range: 24.25GHz to 29.5GHz
- IF range: 2.5GHz to 6GHz
- Two integrated LO frequency doublers
- Extended TX output power with DAPTM technology
- Enhanced calibration for LO leakage & image rejection
- Operating temperature (TA) range: -40°C to +95°C
- 4.0 × 4.5mm, 49-BGA package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.39 MB | |
データシート-簡略版 | PDF 61 KB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 3.60 MB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
製品概要 | PDF 728 KB | |
5件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター