メインコンテンツに移動

説明

The F1429 family is a series of differential input/single-ended output 1400MHz to 6000MHz high-gain RF amplifiers.

The F1429 series is designed to operate with a single 5V power supply using a nominal 70mA of ICC. When using a supply voltage of 5V, the F1429 variant provides 18dB typical gain with 4dB noise figure and +35dBm OIP3 at 3600MHz.

特長

  • RF range: 1400MHz to 6000MHz
    • F1429LB variants: 1400MHz to 3200MHz
    • F1429MB variants: 3000MHz to 4200MHz
    • F1429HB variants: 4000MHz to 6000MHz
  • Gain = 18dB at 3600MHz
  • Noise figure = 4dB at 3600MHz
  • OIP3 = +35dBm at 3600MHz
  • Output P1dB = +18dBm at 3600MHz
  • ICC = 70mA at 5V
  • 2mA standby current
  • 50Ω single-ended output impedances
  • 100Ω differential input impedances

製品比較

 

アプリケーション

 
  • 5G/Massive MIMO Base Stations
  • 4G TDD and FDD Base Stations
  • Repeaters and DAS
  • Point-to-Point Infrastructure
分類 タイトル 日時
データシート
ログインしてダウンロード PDF 1.09 MB
データシート PDF 1.95 MB
ガイド PDF 2.24 MB
製品概要 PDF 983 KB
4件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

適用されたフィルター

読込中
 
IDT RF Product Benefits Overview
続きを読む