メインコンテンツに移動

説明

The F1478 is a high-gain, two-stage RF amplifier designed to operate within the 1800MHz to 5000MHz frequency range. Using a single 5V power supply and with low ICC, the F1478 provides 29.6dB of gain (which can be optimized vs. bandwidth) and 1.8dB of noise figure. The F1478 realizes up to +37.3dBm OIP3 and 25.5dBm OP1dB at 3550MHz. The F1478 is packaged in a 3mm × 3mm, 16-VFQFPN, with matched 50Ω input and output impedances for ease of integration into the signal path. The silicon integration approach means that external BOM components are minimized for customer applications.

特長

  • RF range: 1800MHz to 5000MHz
  • 29.6dB typical gain at 3550MHz (can be optimized vs. bandwidth)
  • 1.8dB NF at 3550MHz
  • Adjustable OIP3 performance
  • +37.3dBm OIP3 at 3550MHz and 140mA of bias current
  • +33.8dBm OIP3 at 3550MHz and 100mA of bias current
  • Adjustable OP1dB Performance
  • +25.5dBm OP1dB at 3550MHz and 140mA of bias current
  • +24.5dBm OP1dB at 3550MHz and 100mA of bias current
  • 5V power supply
  • Adjustable ICC ranging from 80mA to 160mA
  • 50Ω single-ended input and output impedances
  • 1.8V Logic compatible standby mode for power savings
  • Operating temperature (TEPAD) range: -40 °C to +115 °C
  • 3mm × 3mm 16-VFQFPN package

製品比較

 

アプリケーション

 
  • 4G/5G cellular base stations
  • Multi-mode, multi-carrier transmitters
  • Active antenna systems
分類 タイトル 日時
データシート PDF 20.81 MB
ガイド PDF 2.24 MB
製品概要 PDF 983 KB
製品変更通知 PDF 103 KB
製品変更通知 PDF 5.71 MB
製品変更通知 PDF 5.61 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 1.75 MB
製品変更通知 PDF 255 KB
8件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

適用されたフィルター

読込中
 
IDT RF Product Benefits Overview
続きを読む