Evaluation Board for F6923
The Renesas F6923EVB Evaluation Board is designed to reduce the learning cycle, build system-level confidence and enable a rapid time to market with the F6923 IC. The...
F6923 はKUバンド衛星通信プレーナ・フェーズド・アレイ・アンテナ用に設計された超低消費電力の 2 チャンネル 低雑音アンプ (LNA – Low Noise Amplifier) RFICです。低消費電力、低ノイズ、高ゲイン、小型化という優れた組み合わせにより、アンテナアレイのG/Tを最大化しながら,システム全体の電力損失を最小化します。外部バイアス電流により、ゲインコントロール、スタンバイモード、温度補償が可能です。
F6923 は2 つの独立した利得/位相整合 LNA チャンネルを 23 ピン 0.5mm ピッチの小型 BGA パッケージに搭載しています。すべての入出力はシングルエンドで50Ωに整合されているため、フェーズド・アレイ・アンテナパネルへの組み込みが容易です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.16 MB | |
製品変更通知 | PDF 1.47 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 481 KB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
製品概要 | PDF 983 KB | |
製品概要 | PDF 1.08 MB | |
製品概要 | PDF 728 KB | |
7件
|
The Renesas F6923EVB Evaluation Board is designed to reduce the learning cycle, build system-level confidence and enable a rapid time to market with the F6923 IC. The...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
An overview of the next-generation portfolio of active beamforming solutions with lowest NF and power consumption for Satcom and Radar antennas.