メインコンテンツに移動

概要

説明

The F2913 is a high isolation, low insertion loss, 50Ω SPDT (SP2T) absorptive RF switch designed for a multitude of wireless and RF applications. This device covers a broad frequency range of 50MHz to 6000MHz. In addition to providing low insertion loss, the F2913 also delivers high linearity and high isolation performance while providing a 50Ω termination at all RF ports. The F2913 uses a single positive supply voltage of +2.7V to +5.5V and supports three states using either +1.8V or +3.3V control logic.

特長

  • Low insertion loss: 0.79dB at 2GHz
  • High isolation:
  • 71dB at 1GHz
  • 65dB at 2GHz
  • 58dB at 4GHz
  • High IIP3: +65dBm at 2.6GHz
  • Supply voltage: +2.7V to +5.5V
  • 1.8V and 3.3V compatible control logic
  • Operating temperature: -40°C to +110°C
  • 4 × 4mm 20-QFN package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 997 KB
製品変更通知 PDF 5.71 MB
製品変更通知 PDF 5.61 MB
製品変更通知 PDF 255 KB
アプリケーションの概要 PDF 686 KB
5件

設計・開発

ボード&キット
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
モデル-S-parameter ZIP 337 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング