メインコンテンツに移動

概要

説明

The F1200 low-noise digital IF variable gain amplifiers (VGA) featuring FlatNoise™ technology is ideal for commercial radio systems with very high SNR requirements. Its extremely low distortion makes the device very flexible, while the 200Ω differential input and output impedances allow it to integrate seamlessly into the signal path.

特長

  • 22dB GMAX
  • 23dB gain control range
  • 7-bit parallel control
  • 0.25dB gain steps
  • Excellent noise figure < 3.0dB
  • 5mm x 5mm 28-pin package
  • 200Ω differential input
  • 200Ω differential output
  • NF degrades < 2dB at 12dB reduced gain
  • 30MHz to 150MHz frequency range (for low distortion)
  • Ultra-linear: IP3O +48 dBm typical
  • External current setting resistor
  • Fast gain step settling < 20nsec

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.28 MB
ガイド PDF 2.24 MB
ガイド PDF 2.83 MB
アプリケーションノート PDF 652 KB
製品変更通知 PDF 39 KB
製品変更通知 PDF 35 KB
製品変更通知 PDF 33 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 169.81 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター