特長
- 主な機能
- RL78コア、最大40MHz
- 512KBフラッシュ
- 40KB RAM
- 12ビットA/Dコンバータ
- 8ビットD/Aコンバータ
- 4ch対応コンパレータ
- モータ制御: DC及びBLDC - 三相ベクトル制御可能
- アプリケーションアクセラレータユニット
- DC/DC コンバータサポート
- 超低消費電力
- 様々なインタフェース
- CAN/CAN-FD x 2ch, LIN x 3ch, UART, SPI, I2C, SENT
- 静電容量タッチセンサ (Max.31ch)
- 20 x PWM 出力
- FuSa、セキュリティのサポート
- EVITA-Light サポート セキュリティ モジュール
- ISO 26262 ASIL B
- ツール、HW、SWに対し最新の基準をサポートする広範なエコシステム
説明
超低電力車載マイクロコントローラRL78/F25は、高い信頼性を必要とする次世代スマートアクチュエータ&センサ、ローエンドボディECUを実現するのに理想的です。RL78/F1xの革新的な延長として、RL78/F25は将来の市場要件をカバーすることができます。CPU性能の向上、高温性能、および強化された周辺機能セットにより、RL78/F25は様々な用途に最適です。
RL78/F2x製品はISO 26262に準拠して設計されており、ASIL Bの機能安全サポートを提供します。さらに、セキュリティにおいてはEVITA-Lightをサポートし、AES 暗号モジュールは、最大 256 ビットのキー長を処理でき、セキュアブートと認証をサポートします。また、BLDC (FOC) モータ制御およびDC/DC制御システムの演算性能をさらに向上させるために、RL78/F2x製品は、三角関数などの様々な演算処理をサポ―トする独自のアプリケーションアクセラレータIPを搭載しています。さらにRL78/F25は、RL78車載製品として初めて静電容量式タッチセンシングユニット (CTSU2SLa) を搭載しています。
新しいE/Eアーキテクチャのトレンドに対応するために、RL78/F25はCAN FDインタフェースを2ch搭載しています。RL78/F2xは、RL78/F1xとハードウェア、ソフトウェアにおいて高い互換性を保ち、ソフトウェアの再利用が可能です。
製品比較
| RL78/F25 | RL78/F24 | |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 40 | 40 |
| Program Memory (KB) | 512 | 256 |
| RAM (KB) | 40 | 24 |
| CAN-FD (ch) | 2 | 1 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 15, 23, 31 | 0 |
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Program Memory (KB) | 512 |
| Data Flash (KB) | 16 |
| RAM (KB) | 40 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray, Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 5.5 |
| I/O Ports | 36, 50, 66, 84 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 40 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 5 |
| SPI (ch) | 4 |
| I2C (#) | 5 |
| CAN (ch) | 2 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| LIN (#) | 3 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 19 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 17, 22, 23, 29 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 1 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 15, 23, 31 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Secure Boot,AES,TRNG |
アプリケーション
- スマートアクチュエータ
- センサECU
- ローエンドボディ制御
適用されたフィルター
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
RL78/F25搭載の静電容量タッチ機能 (CTSU2SLa) を用いたHOD (Hand on/off detection) およびステアリングタッチスイッチのデモです。静電容量タッチ機能(CTSU2SLa)を活用し、HOD、方向指示、ステアリングタッチスイッチの機能を1つのマイコンで制御します。さらに、ルネサス製のLDO、IPD、IPS、ハプティックドライバを組み合わせることで、ステアリングの位置検出、ヒーター制御、振動による触覚フィードバックも実現します。
関連資料
RL78/F25搭載の静電容量タッチ機能 (CTSU2SLa) を用いたパワーウインドウの挟み込み防止デモです。
静電容量タッチ機能(CTSU2SLa)を活用し、感度調整によって近接センサを構成することで、手や腕がウインドウに挟まれる前に非接触で検知し、安全性を高めた挟み込み防止機能を実現します。さらに、ルネサスのハプティクスドライバによる触覚フィードバックを組み合わせることで、視線を移さずにパワーウインドウの操作が可能になります。
関連資料
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ
2025年9月24日
|