メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL21090xxEV1Z evaluation board is designed to measure the performance of the high-precision ISL21090 voltage references. The reference has a wide input voltage range from 3.7V to 36V and an initial accuracy of 0.02% (2.5V option). The voltage noise of less than 2µVP-P in the 0.1Hz to 10Hz range and maximum output voltage temperature coefficient of 7ppm/°C make the ISL21090 ideal for high-end applications.

特長

  • Reference output voltage options
    • 1.25V, 2.5V, 5.0V, and 7.5V
  • Output voltage noise (0.1Hz to 10Hz): 1.0µVP-P typ. (1.25V option)
  • Supply current: 750µA (1.25V option)
  • Temperature coefficient: 7ppm/°C max
  • Output current capability: 20mA
  • Line regulation: 6ppm/V (1.25V option)
  • Load regulation: 2.5ppm/mA (1.25V option)
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。