概要
説明
ISL73100SEHEV1Z 評価ボードは、ISL70100SEH および ISL73100SEH 耐放射線特性 40V 電流センスアンプの性能を評価するように設計されています。
ISL70100SEH および ISL73100SEH は、ルネサス独自の PR40 シリコンオンインシュレータ (SOI) プロセスを使用して構築され、外部センス抵抗を使用して電流を監視し、検知された電圧に比例する電流を出力するトランスコンダクタンスアンプです。全体の電圧ゲインは、出力からグランドへの単一の抵抗で調整可能です。
特長
- 大きな電流センス抵抗フットプリント (2512)
- 単一の抵抗を使用した簡単なゲイン構成
- ケルビンセンシングによる測定精度の向上
アプリケーション
- ハイサイドまたはローサイドの電流センシング
- バッテリ監視
- 電源管理
- モータ制御
- コマンド、テレメトリ、および制御システム
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 285 KB | |
レポート | PDF 684 KB | |
レポート | PDF 1.11 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 926 KB | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
製品選択
適用されたフィルター