耐放射線特性 40V 電流センスアンプ評価ボード
ISL73100SEHEV1Z 評価ボードは、ISL70100SEH および ISL73100SEH 耐放射線特性 40V 電流センスアンプの性能を評価するように設計されています。
ISL70100SEH および ISL73100SEH は、ルネサス独自の PR40 シリコンオンインシュレータ (SOI)...
The ISL73100SEH is a radiation hardened 40V current sense amplifier built on the Renesas proprietary PR40 SOI process. This device has a wide power supply range of 2.7V to 40V. The input common-mode voltage is independent of the supply voltage and extends from -0.3V to 40.0V, making them ideal to use in both high-side and low-side applications.
The ISL73100SEH is a trans-conductance amplifier that monitors current using an external sense resistor and outputs a current proportional to the sensed voltage. The overall voltage gain is adjustable with a single resistor from the output to ground.
This amplifier has an extremely low offset voltage and input bias currents, making it ideal for precision sensing applications. It has a minimum bandwidth of 500kHz with a slew rate of 500µA/µs that makes it useful for current feedback in telemetry applications. When the part is powered down (V+ = V- = 0V), the sense pins (RS+, RS-) are high impedance to avoid loading the monitored circuit.
The part is available in a hermetically sealed 10 Ld ceramic flat-pack package or die form and operates across the full-range military temperature of -55°C to +125°C.
ISL73100SEHEV1Z 評価ボードは、ISL70100SEH および ISL73100SEH 耐放射線特性 40V 電流センスアンプの性能を評価するように設計されています。
ISL70100SEH および ISL73100SEH は、ルネサス独自の PR40 シリコンオンインシュレータ (SOI)...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター