メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL70591SEH is a radiation hardened precision 100µA and 1mA current source IC. The device has excellent accuracy of ±1% over a wide operating voltage range of 3V to 40V and over a temperature range of -55 °C to +125 °C. Fabricated with the Renesas proprietary PR40 Silicon On Insulator (SOI) process, the device is immune to single event latch-up. The high output impedance of the device makes it insensitive to voltage drops across long lines. It can withstand a forward operating voltage of 40V and a reverse voltage of -0.5V. The ISL7x591SEH and ISL7x592SEH are two-terminal floating current sources allowing them to be used in high-side, low-side, and dual-side load applications such as sensor excitation, biasing networks, low voltage references, floating voltage references, and ramp generators. The current sources were primarily designed for thermistor and other sensor excitation applications widely used in space crafts. The ISL7x591SEH and ISL7x592SEH are available in a 4 Ld ceramic flatpack and die forms. The temperature range is -55 °C to +125 °C.

特長

  • Electrically screened to DLA SMD 5962-18217
  • Wide operating voltage range: 3V to 40V
  • High initial accuracy (+V = 20V at +25 °C): ISL7x591SEH: ±0.34%, ISL7x592SEH: ±0.30%
  • High output impedance: ISL7x591SEH: 189MΩ (typical), ISL7x592SEH: 14MΩ (typical)
  • Completely floating: No ground connection
  • Radiation acceptance testing - ISL70591SEH and ISL70592SEH
    • High dose rate (50-300rad(Si)/s): 100krad(Si)
    • Low dose rate (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
  • Radiation acceptance testing - ISL73591SEH and ISL73592SEH: Low dose rate (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
  • SEE hardness
    • No SEB/SEL LETTH, +V = 35V: 86MeV•cm2/mg
    • SET duration (time recovery) ≤ 125µs

製品比較

アプリケーション

  • Sensor excitation
  • Biasing network
  • Low voltage references
  • Ramp generators

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 780 KB
レポート PDF 230 KB
その他資料
レポート PDF 347 KB
レポート PDF 716 KB
マニュアル-開発ツール PDF 555 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 229 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター