メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL73141BMREFEVKIT1Z評価キットは、8セルのバッテリ電圧監視アプリケーションで ISL73141SEH ビットSAR ADCの評価を行います。 リチウム電池セル電圧の監視は、電池を低電圧および過電圧状態から保護するために重要です。

ISL73141BMREFEV1Z 8セル・バッテリ・モニタ・メイン・ボードは、アナログ・デバイセズの耐放射線性ISL70444SEHクワッド40Vレール・ツー・レール・オペアンプ、ISL71830SEH 16チャネル・マルチプレクサ、ISL73141SEH 14ビット1000ksps SAR ADCとISL71091SEH40電圧リファレンスを組み合わせて、各バッテリの8セル電圧を監視します。 また、この評価キットには、8セルのバッテリスタックをエミュレートするためのVBAT 8セル抵抗分圧器(BMSVOLTDIV8REFEV1Z)ボードも付属しています。

特長

  • 認証済耐放射線性バッテリーモニターソリューション
  • すべてのデバイスは、ルネサスのRadハードスクリーニングおよびQCI Flow(R34TB0001EU)に適合しています
  • 正確なセル電圧測定
  • バッファ付き差動フロントエンド
  • 複数のバッテリセル電圧監視構成
  • ユーザーフレンドリーなソフトウェアGUI

アプリケーション

  • 宇宙用バッテリー管理システム
  • リチウムイオン・バッテリ・マネージメント
  • 高精度バッテリー監視
  • LEO、MEO、GEOミッション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.53 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 BIN 41 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 26.21 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター