概要
説明
The Renesas 80C86 high performance 16-bit CMOS CPU is manufactured using a self-aligned silicon gate CMOS process (Scaled SAJI IV). Two modes of operation, minimum for small systems and maximum for larger applications such as multiprocessing, allow user configuration to achieve the highest performance level. Full TTL compatibility (with the exception of CLOCK) and industry standard operation allow use of existing NMOS 8086 hardware and software designs.
特長
- Compatible with NMOS 8086
- Completely Static CMOS Design
- DC 8MHz (80C86-2)
- Low Power Operation
- lCCSB 500mA Max
- ICCOP 10mA/MHz Typ
- 1MByte of Direct Memory Addressing Capability
- 24 Operand Addressing Modes
- Bit, Byte, Word and Block Move Operations
- 8-Bit and 16-Bit Signed/Unsigned Arithmetic
- Binary, or Decimal
- Multiply and Divide
- Wide Operating Temperature Range
- C80C86 0°C to +70°C
- M80C86 -55°C to +125°C
- Pb-Free Available (RoHS Compliant)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.57 MB | |
EOL通知 | PDF 1.17 MB | |
価格変更のお知らせ | PDF 227 KB | |
製品変更通知 | PDF 323 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 282 KB | |
製品変更通知 | PDF 174 KB | |
製品変更通知 | PDF 147 KB | |
製品変更通知 | PDF 151 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター