メインコンテンツに移動

概要

説明

The Intersil 82C82 is a high performance CMOS Octal Latching Buffer manufactured using a self-aligned silicon gate CMOS process (Scaled SAJI IV). The 82C82 provides an eight-bit parallel latch/buffer in a 20 pin package. The active high strobe (STB) input allows transparent transfer of data and latches data on the negative transition of this signal. The active low output enable (OE) permits simple interface to state-of-the-art microprocessor systems.

特長

  • Full Eight-Bit Parallel Latching Buffer
  • Bipolar 8282 Compatible
  • Three-State Noninverting Outputs
  • Propagation Delay 35ns Max.
  • Gated Inputs:
  • Reduce Operating Power
  • Eliminate the Need for Pull-Up Resistors
  • Single 5V Power Supply
  • Low Power Operation ICCSB = 10µA
  • Operating Temperature Ranges
  • C82C82 0°C to +70°C
  • I82C82 -40°C to +85°C
  • M82C82 -55°C to +125°C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 491 KB
製品変更通知 PDF 323 KB
製品アドバイザリ PDF 282 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
製品変更通知 PDF 151 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中