概要
説明
The HD-6402 is a CMOS UART for interfacing computers or microprocessors to an asynchronous serial data channel. The receiver converts serial start, data, parity and stop bits. The transmitter converts parallel data into serial form and automatically adds start, parity and stop bits. The data word length can be 5, 6, 7 or 8 bits. Parity may be odd or even. Parity checking and generation can be inhibited. The stop bits may be one or two or one and one-half when transmitting 5-bit code. The HD-6402 can be used in a wide range of applications including modems, printers, peripherals and remote data acquisition systems. Utilizing the Intersil advanced scaled SAJI IV CMOS process permits operation clock frequencies up to 8. 0MHz (500K Baud). Power requirements, by comparison, are reduced from 300mW to 10mW. Status logic increases flexibility and simplifies the user interface.
特長
- 8.0MHz Operating Frequency (5962-9052502)
- 2.0MHz Operating Frequency (HD3-6402R)
- Low Power CMOS Design
- Programmable Word Length, Stop Bits and Parity
- Automatic Data Formatting and Status Generation
- Compatible with Industry Standard UARTs
- Single +5V Power Supply
- CMOS/TTL Compatible Inputs
- Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 322 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
製品変更通知 | PDF 323 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 282 KB | |
製品変更通知 | PDF 174 KB | |
製品変更通知 | PDF 151 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター