メインコンテンツに移動

耐放射線強化CANバストランシーバ

ルネサスの耐放射線強化コントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバは、人工衛星や航空宇宙通信、過酷な産業環境での遠隔測定データ処理など、CANシリアル通信を必要とするアプリケーション向けのISO 11898-2規格に準拠しています。

プロダクトセレクタ: 耐放射線強化CANバストランシーバ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
その他資料 PDF 466 KB
ホワイトペーパー PDF 362 KB
4件

ツール&リソース