メインコンテンツに移動

耐放射線強化ロードスイッチ

ルネサスの耐放射線ロード・スイッチICはディスクリート構成に比べて、マルチレール電源システムにおけるパワーレールのON/OFF切替を、よりシンプルかつ小さな回路構成で実現できます。ロード・スイッチは、POL電力分配システムの冗長配電、電源シーケンスおよび入出力保護回路に最適です。

プロダクトセレクタ: 耐放射線強化ロードスイッチ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
ホワイトペーパー PDF 522 KB
3件

ツール&リソース