メインコンテンツに移動

耐放射線特性電源IC

ルネサスの耐放射線設計がなされたパワーデバイスは、航空宇宙および過酷環境で使用されるFPGA、ASIC、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラが要する厳しい電圧精度を実現しています。当社のソリューションは、入力電圧、負荷電流の変動、スイッチング・ノイズ、大きな負荷変動へのレギュレーション精度を可能にし、混合放射線被曝率やその他の過酷な環境での変異においても高い信頼性を実証しています。

製造と試験に関する情報

Renesasは、信頼性、効率、および精度に優れた耐放射線特性パワー製品の提供において高い実績を挙げています。これらの製品は、過酷な環境に必要な厳密な電圧精度を実現します。

低線量率イオン化照射が半導体に与える影響は、宇宙機器にとって重要な課題となっています。Renesasは、現在の高線量率耐性試験に対する補完としてウエハごとの低線量率耐性試験を行なうことにより、この市場に対応しています。

Renesasは、数社しかないRHA国防補給庁(陸および海) QMLサプライヤの1社です。Renesasの耐放射線SMD製品はすべてMIL-PRF-38535/QMLに準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 耐放射線特性電源IC

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 989 KB
アプリケーションノート PDF 414 KB
ホワイトペーパー PDF 522 KB
ホワイトペーパー PDF 784 KB English
ホワイトペーパー PDF 1.49 MB English
ホワイトペーパー PDF 547 KB
ホワイトペーパー PDF 352 KB
ホワイトペーパー PDF 405 KB
ホワイトペーパー PDF 548 KB
9件

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース