耐放射線特性、高電圧、高電流、デコーダ内蔵16チャネル・ドライバ回路評価ボード
ISL72814SEHEV1Z評価ボードは、ISL72814SEH 16チャネル・ドライバ回路ICを搭載しています。このICは、デコーダ内蔵の耐放射線特性、高電圧、高電流を特徴とする16チャネル・ドライバ回路であり、航空宇宙分野へ応用する際に、一連のリレー、導波管、同軸スイッチを駆動・選択します。ISL72814SEHEV1Zは...
The ISL72814SEH and ISL73814SEH are radiation hardened high-voltage, high-current, driver circuit ICs fabricated using the Renesas proprietary PR40 Silicon-on-Insulator (SOI) process technology to mitigate single-event effects. The devices integrate 16 driver channels that feature a high-voltage (42V), high-current (700mA) open-emitter PNP output stage. To further reduce solution size, the ISL72814SEH and ISL73814SEH integrate a 4-bit, 16-channel decoder with Enable. This conveniently allows you to select 1 of 16 available driver channels or disable all channels. The inputs to the decoder are TTL and CMOS compatible, allowing an easy interface to FPGAs and microprocessors. The ISL7x814SEH devices operate across the military temperature range from -55 °C to +125 °C and are available in a 28 lead hermetically sealed Ceramic Dual Flatpack (CDFP) package or die.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 787 KB | |
レポート | PDF 421 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 784 KB English | |
その他資料 | ||
レポート | PDF 357 KB | |
レポート | PDF 574 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
7件
|
ISL72814SEHEV1Z評価ボードは、ISL72814SEH 16チャネル・ドライバ回路ICを搭載しています。このICは、デコーダ内蔵の耐放射線特性、高電圧、高電流を特徴とする16チャネル・ドライバ回路であり、航空宇宙分野へ応用する際に、一連のリレー、導波管、同軸スイッチを駆動・選択します。ISL72814SEHEV1Zは...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター