メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL73847SEHEV3Z evaluation board benchmarks the performance of two ISL73847SEH dual-phase buck controllers, four ISL73041SEH GaN half-bridge drivers, and twelve ISL70020SEH 40V GaN FETs in a 4-phase, 100A configuration. It is designed for the VERSAL VC1902 VCCINT core rail.

特長

  • On-board 2MHz clock generator for synchronization
  • On-board 100A transient load current generator
  • Power Good (PG) LED indicator
  • Integrated LDO (VCC)
  • Load-line DROOP regulation
  • Differential remote sensing

アプリケーション

  • FPGA core power supply
  • General-purpose power supply

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.26 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 306 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.16 MB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 742 KB
3件

製品選択

適用されたフィルター