メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL71934MEVAL1Z評価ボードは、ISL71934M 放射線耐性SP2T RFスイッチを素早くかつ容易に評価することができます。 スイッチのあらゆる面は評価ボードで実行できます。

ISL71934Mは多数のワイヤレスやその他RFアプリケーション向けに設計された高信頼性、低挿入損失、50Ω SP2T吸収型RFスイッチです。 このデバイスは50MHz~6000MHzの広い周波数範囲に対応します。 低挿入損失を提供するほかに、ISL71934Mは未使用のRF入力ポートに50Ωの終端を提供しながら高リニアリティや高い絶縁を提供します。 ISL71934Mは2.7V~5.25Vの単一の正の電源電圧を使用し、3.3Vまたは1.8Vのいずれかの制御ロジックを使用して3つの状態に対応します。

特長

  • 低挿入損失:0.79dB(周波数2GHz)
  • 高い絶縁:67dB(周波数2GHz)
  • スイッチング時の定インピーダンス

アプリケーション

  • 衛星通信システム
  • アンテナ切替
  • IFスイッチング
  • デジタルプリディストーションフィードバック

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 604 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.12 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ISL71934M Radiation Tolerant 6GHz, SPDT RF Switch

Introducing the radiation tolerant, low insertion loss, 50Ω SP2T absorptive RF switch designed for a multitude of wireless and other RF applications.