メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL73847MDEMO1Z demonstration board demonstrates the performance of the ISL73847M dual-phase buck controller. The board is optimized for a 4.5V to 15V input operation to generate a 50A max, 1V output.

特長

  • Power-Good LED indicator
  • Integrated LDO (VCC)
  • Droop regulation set by a single resistor

アプリケーション

  • Low voltage, high current core rails for FPGAs, DSPs, CPUs and ASICs

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.78 MB
データシート PDF 2.57 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.93 MB
1件

関連ボード&キット

モデル

製品選択

適用されたフィルター