SmartBond TINY DA14535MOD Bluetooth Low Energy 5.3モジュール開発キットProドータボード
DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINYモジュールドータボードには、MikroBUS™モジュールを実装する機能があります。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです...
このスマート自動芳香器リファレンスデザイン (AS064-1-SMRTAFRREFZ) は、Bluetooth® Low Energy (LE) を採用して、モバイルデバイスとのシームレスな接続を実現します。 コンパクトなデザインで、香りのディスペンサとBluetooth LEモジュールが収納されています。 ユーザは専用のモバイルアプリを介して制御し、リモートでの香りのカスタマイズとスケジューリングを可能にします。 エネルギ効率の高いDA14531MOD Bluetooth LEテクノロジにより、バッテリ寿命を延ばすことができ、ファームウェアの自動更新により、継続的なパフォーマンス向上が保証されます。 スマート自動芳香器は、家庭や商業スペースで新鮮で居心地の良い雰囲気を維持するための便利でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。
DA14535ドータボードは、半導体DA14535 SmartBond TINY™モジュールを内蔵しています。 DA14535 SmartBond TINYモジュールドータボードには、MikroBUS™モジュールを実装する機能があります。 このドータボードの目的は、ユーザに以下の機能を提供することです...
適用されたフィルター