メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA14585 IoT Multi-Sensor Development Kit (DA14585IOTMSENSKT) is a complete solution for a multi-sensor node letting users develop multiple applications on the same hardware and it supports different use cases through firmware. Offering fifteen degrees of freedom (15-DOF) it manages more sensors than any other kit. Data can be processed locally, transmitted via Bluetooth® Low Energy 5.0 and reported using Amazon’s Alexa voice command technology.

Developed on the basis of TDK InvenSense motion and Bosch Sensortec environmental sensors, the DA14585 IoT Multi-Sensor Development Kit combines Bluetooth wireless communications and an Arm® Cortex®-M0 processor with an accelerometer, gyroscope, magnetometer, and environmental sensors. Altogether that helps reduce development time, enables rapid proof of concept and accelerates time to market for long-lifetime, fully-featured IoT applications.

The DA14585 IoT Multi-Sensor kit also includes SmartFusion™, Renesas' unique software library for data acquisition, calibration and motion vector generation. Ideal for resource-constrained systems, it minimizes memory, processing requirements and power consumption.

The DA14585IOTMSENSOR multi-purpose sensor board can be purchased as an add-on to the DA14585 IoT Multi-Sensor Development Kit.

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。