メインコンテンツに移動

概要

説明

This USB development kit with onboard Flash gives users the flexibility to develop rechargeable applications like wearables, smart homes, or VR controllers with confidence. All of the DA14683’s I/Os are available and mapped onto expansion connectors. A debugger is provided on the PCB in combination with SmartSnippets™, Renesas' complete software environment, enabling users to program and test their Bluetooth® Low Energy application.

特長

  • Highly integrated DA14683 Bluetooth Low Energy System-on-Chip (SoC)
  • Access to general-purpose input-outputs (GPIOs) is provided from the chip when no MikroBUS™ is plugged in
  • The ability to be connected directly to a PC USB without extra cables
  • Reset push button
  • General-purpose LEDs and buttons
  • RGB LEDs connecting each color to dedicated PWM pins (LED1, LED2, LED3)
  • Using USB (5V) or a low-dropout regulator (LDO) (3V3) as the power source
  • JTAG and UART interface over USB via Segger
  • QSPI flash on board
  • 2.4GHz chip antenna and slot for SMA connector
  • 16MHz main crystal and 32.768KHz low-power crystal
  • Low cost
  • Compact design
  • A dimension of 89mm x 26.7mm x 4.5mm

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。