メインコンテンツに移動

概要

説明

マイコン内蔵のデータフラッシュにデータを格納するためのデバイスドライバです。データフラッシュを使用したデータ管理システムの構築を容易にします。

特長

  • EW1モードを使ったドライバ制御を実施
    割り込みにより、データフラッシュのプログラム/消去を中断させ、ユーザプログラムの実行が可能。ユーザプログラムの実行終了後、書き込み/消去の再開が可能。(R8C/2x シリーズ, R8C/1x シリーズ, R8C/LA6Aグループ, R8C/LA8Aグループ, M16C/Tiny シリーズ, M16C/63グループの場合) [詳細]
  • BGO動作によるドライバの遅延書き込みを実施
    ドライバが書き込み/消去時間を占有することを防止。(R8C/3xシリーズの場合) [詳細]
  • EW0モードを使ったドライバの遅延書き込みを実施
    データフラッシュのプログラム/消去中に内蔵RAM上のユーザプログラムの実行が可能。(M16C/65グループ, R32C/118グループの場合) [詳細]
  • データフラッシュP/Eモードを使った遅延書き込みを実施
    ドライバが書き込み/消去時間を占有することを防止。(RXファミリの場合) [詳細]

ターゲットデバイス

詳細情報

製品展開

画像
datf-map-ja
M3S-DATFRX RXファミリ用データフラッシュドライバ
M3S-DATFA R8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スタンダード版]
M3S-DATFB R8C/2x, R8C/1x, M16C/Tinyシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [スモール版]
M3S-DATFC-CL R8C/Lxシリーズ, R8C/3xシリーズ用(データフラッシュ搭載マイコン用)データフラッシュドライバ [4ブロック版]
M3S-DATFE M16C/65C, M16C/65, M16C/64C, M16C/64A, M16C/64, M16C/63, M16C/6C, M16C/5LD, M16C/56Dグループ用(データフラッシュ搭載マイコン用)EW0モードデータフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFJ M16C/65C, M16C/64C, M16C/63, M16C/5LD, M16C/56Dグループ用(データフラッシュ搭載マイコン用)EW1モードデータフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFK R32C/118, R32C/117, R32C/116, R32C/111グループ用(データフラッシュ搭載マイコン用)EW0モードデータフラッシュドライバ[2ブロック版]
M3S-DATFN R8C/LA8A, R8C/LA6A, R8C/LA5Aグループ用データフラッシュドライバ