メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサス開発環境では、新しく開発されるルネサスマイコン(デバイス)に迅速に対応するために、High-performance Embedded Workshop環境用のデバイスアップデータ「Device File Updater」を提供しています。

Device File Updaterは、High-performance Embedded Workshop 環境でのソフトウェア開発に おいて、選択可能なターゲットCPUを追加するプログラムです。High-performance Embedded WorkshopでターゲットCPUを指定する「CPUタイプ」のリスト(Note1)に、新しいCPUを追加します。

Note

  1. 新規プロジェクトワークスペース作成時に表示されます。

Learn More

リリース情報

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 3.43 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 2.33 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 3.66 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 6.12 MB English
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 2.10 MB English
5件

ドキュメント

詳細情報

製品展開

Device File Updaterは、High-performance Embedded Workshop対応のコンパイラパッケージ ごとに提供されます。

  • SuperHファミリC/C++コンパイラパッケージ用 Device File Updater
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ用 Device File Updater
  • R32CシリーズCコンパイラパッケージ用 Device File Updater
  • M16Cシリーズ,R8CファミリCコンパイラパッケージ[M3T-NC30WA]用 Device File Updater
  • H8SX,H8S,H8ファミリC/C++コンパイラパッケージ用 Device File Updater

適合環境

[コンパイラパッケージ]

以下のコンパイラパッケージ対象バージョンをご使用の場合、Device File Updaterで追加されたCPUが新規プロジェクトワークスペース作成時に選択できます。

Note

  1. SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.9.03 Release 02 以降がインストールされていない環境には、Device File Updaterはインストールできません。この場合、SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージの最新バージョンを先にインストールし、その 後にDevice File Updaterをインストールしてください。SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージは最新バージョンをインス トールしても、旧バージョンは削除されないため、High-performance Embedded Workshop では両方のバージョンが使用できます。この環境下でDevice File Updaterをインストールすると、SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.9.00 Release 00 以降のすべてのバージョンで、Device File Updaterで追加されたCPUが選択できます。
  2. M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージ V.5.45 Release 00 以降がインストールされていない環境には、Device File Updaterはインストールできません。この場合、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージの最新バージョンを先にインストールし、 その後にDevice File Updaterをインストールしてください。M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージは最新バージョンをインストールしても、旧バー ジョンは削除されないため、High-performance Embedded Workshop では両方のバージョンが使用できます。この環境下でDevice File Updaterをインストールすると、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージ V.5.42 Release 00 以降のすべてのバージョンで、Device File Updaterで追加されたCPUが選択できます。

[統合開発環境]