メインコンテンツに移動

概要

説明

本製品はC/C++コンパイラパッケージです。マイコンの性能を最大限に引き出し、コンパクトなコードを生成する最強な最適化機能を持ちます。また、機器組み込み向け拡張機能を豊富にサポートし、ROM化作業を支援します。

High-performance Embedded Workshopの環境内でプログラムのエディット、ビルド、シミュレータでのオブジェクトモジュールの評価がシームレスに行えます。

特長

  • High-performance Embedded Workshop
  • Tool chain
  • C/C++コンパイラ
    • ANSI/ISO規格に基づき、例外処理やテンプレート機能をサポート
    • 最適化機能
    • 組み込み向け機能
  • アセンブラ
    • プリプロセッサ機能
  • 最適化リンケージエディタ
    • 最適化機能
    • 出力ファイル
  • 標準ライブラリ構築ツール
  • フォーマットコンバータ
  • シミュレータ [詳細]
  • Call Walker(スタック解析ツール)
  • Map Viewer(メモリ割付情報ビューワ)
  • Learn More

リリース情報

最新Ver.: V.7.00 Release 00 (発注型名: R0C40008XSW07R)

リリース: 2009/09/01

バージョンアップ内容 (ツールニュース参照)

動作環境

コンパイラの標準的ライフサイクル (PDF | English, 日本語)

Note

  • コンパイラパッケージV.7.xxは、V.6.xx以前のコンパイラパッケージからの無償アップグレードサービスはありません(新規のご購入となります)。
  • コンパイラパッケージV.6の最新版は、V.6.02 Release 02です。
  • H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V.7.00以降と MISRA C ルールチェッカ SQMlint を組み合わせて使用する場合は、SQMlint V.1.03 Release00A以降を使用してください。

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

機能

[C/C++ コンパイラ]

  • H8SX,H8S,H8ファミリの全CPUに対するオブジェクト生成が可能
  • ANSI仕様C/C++言語に準拠
    • C99言語仕様(ISO/IEC 9899:1999、可変長配列を除く)サポート
    • C99ライブラリサポート (C99対応はH8SX、H8Sファミリを対象にしたコンパイルにのみ対応しています。H8ファミリを対象にしたコンパイルでは、C99に対応していません。)
  • H8SX,H8S,H8ファミリマイコン 用拡張言語機能
    • 組み込み関数
    • セクションアドレス演算子
    • #pragma拡張子
  • インフォメーションメッセージ制御
  • コンパイルリスト表示改善
  • ELF/DWARF2フォーマットサポート
  • Embedded
  • C++仕様のクラスライブラリ

[アセンブラ]

  • H8SX,H8S,H8ファミリの全CPUに対する命令サポート
  • ファイルインクルード機能
  • 条件付アセンブリ機能
  • マクロ機能
  • 構造化アセンブリ機能
  • ELF/DWARF2フォーマットサポート

[最適化リンケージエディタ]

  • H8SXのオブジェクトファイルの入力をサポート
  • デバッグ情報の圧縮機能
  • モジュール間最適化機能
  • 複数ロードモジュール選択
    • リロケータブルELF形式
    • アブソリュートELF形式
    • Sタイプ形式
    • HEX形式
    • バイナリ形式
  • ライブラリファイルの作成、編集が可能
  • リストファイル出力による解析(シンボル参照回数出力)

[標準ライブラリ構築ツール]

  • プロジェクトごとに標準ライブラリを生成することで、標準ライブラリのカスタマイズが可能
  • malloc確保サイズ単位の可変化(RAM容量の節約が可能)
  • openファイル数可変化(RAM容量の節約が可能)
  • reentオプション指定でリエントラントライブラリが生成可能

[フォーマットコンバータ]

  • 旧フォーマットからELFフォーマットへの変換
  • ELFフォーマットから旧フォーマットへの変換

製品パッケージ内容

詳細は「H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ ソフトウェアコンポーネント情報一覧 (PDF | English, 日本語)」をご参照ください。

対応MCU、オブジェクトフォーマット

パッケージバージョン 対応MCUシリーズ オブジェクトフォーマット Device File Updater (Note1)
V.7 Windows版 H8/300、H8/300L、H8/300H、H8S/2000、H8S/2600、H8SX、AE-5 (Note2) ELF/DWARF2 対応
V.6 Windows版 H8/300、H8/300L、H8/300H、H8S/2000、H8S/2600、H8SX、AE-5 (Note2) ELF/DWARF2
V.6 UNIX版 (販売終了) H8/300、H8/300L、H8/300H、H8S/2000、H8S/2600、H8SX、AE-5 (Note2) 非対応
V.5 (販売終了) H8/300、H8/300L、H8/300H、H8S/2000、H8S/2600 ELF/DWARF2
V.4 (販売終了) ELF/DWARF2
V.3 (販売終了) SYSROF

Note

  1. Device File Updater は、High-performance Embedded Workshop が自動生成するソースファイル(スタートアップルーチン、I/Oヘッダファイル など) を追加、更新するツールです。
  2. 対応MCUシリーズのAE-5はV.6.01 Release 00からサポートしています。V.6.00から最新のV.6.01へは無償でリビジョンアップできます。