メインコンテンツに移動

ご注意事項:このソフトウェア/ツールは保守製品のため、販売/更新を終了いたしました。ご不明な点がございましたら、弊社技術サポート問合せまでお問合せください。

概要

説明

E10Aエミュレータは、SuperH RISC engine ファミリ、 H8Sファミリ のマイクロコンピュータを使用したシステムの開発をソフトウェア、 ハードウェアの両面からサポートする支援装置です。
E10Aエミュレータの本体は、専用デバッグインタフェースを経由して、ユーザシステムに接続します。このため完成した製品に近い形態でデバッグを行うことができます。また、 PCMCIA TYPE II スロット、またはPCI スロットを搭載しているパーソナルコンピュータ(IBM PC 互換機)をホストコンピュータにして実験室、フィールドと場所を選ばずデバッグを行うことができます。[Learn more]

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

後継品

E10A-USB

仕様一覧

項目 内容
ブレーク
  • ハードウェアブレーク (製品によりポイント数は異なる)
  • ソフトウェアブレーク(最大255ポイント)
  • 強制ブレーク
トレース 分岐トレース
*製品によりサポートしていないものもあります。
RAMモニタ プログラム実行中にリアルタイムにメモリの内容を参照/変更することが出来ます。
*製品によりサポートしていないものもあります。
パラレルアクセス ユーザプログラム実行中のメモリ、内蔵I/Oの参照/変更
ユーザI/F
  • 14Pin コネクタ(型式:7614-6002:住友スリーエム(株))
  • 36Pin コネクタ(型式:DX10M-36S:ヒロセ電機(株))
寸法(mm) PCMCIA:85.6×54×5
PCI:122×96

ターゲットデバイスと製品展開

デバイス名 型番 備考
SH7047F HS7047KCM01H
HS7047KCI01H
トレース、RAMモニタ機能なし
E10A-USBでサポート中
HS7047KCM02H
HS7047KCI02H
トレース、RAMモニタ機能有り
E10A-USBでサポート中
SH7144F
SH7145F
HS7144KCM01H
HS7144KCI01H
トレース、RAMモニタ機能なし
E10A-USBでサポート中
HS7144KCM02H
HS7144KCI02H
トレース、RAMモニタ機能有り
E10A-USBでサポート中
SH7612
SH7410
HS7612KCM01H
HS7612KCI01H
-
SH7615 HS7615KCM01H
HS7615KCI01H
E10A-USBでサポート中
SH7616 HS7616KCM01H
HS7616KCI01H
E10A-USBでサポート中
SH7622 HS7622KCM01H
HS7622KCM02H
HS7622KCI01H
HS7622KCI02H
-
SH7630 HS7630KCM01H
HS7630KCI01H
HS7630KCM02H
HS7630KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7641 HS7641KCM01H
HS7641KCI01H
HS7641KCM02H
HS7641KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7660 HS7660KCM01H
HS7660KCI01H
HS7660KCM02H
HS7660KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7705 HS7705KCM01H
HS7705KCM02H
HS7705KCI01H
HS7705KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7706 HS7706KCM01H
HS7706KCM02H
HS7706KCI01H
HS7706KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7710 HS7710KCM01H
HS7710KCM02H
HS7710KCI01H
HS7710KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7727 HS7727KCM01H
HS7727KCM02H
HS7727KCI01H
HS7727KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7729
SH7709A
HS7729KCM01H
HS7729KCM02H
HS7729KCI01H
HS7729KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7729R
SH7709S
HS7729RKCM01H
HS7729RKCM02H
HS7729RKCI01H
HS7729RKCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7750
SH7750S
HS7750KCM01H
HS7750KCI01H
E10A-USBでサポート中
SH7751 HS7751KCM01H
HS7751KCM02H
HS7751KCI01H
HS7751KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7750R HS7750RKCM01H
HS7750RKCI01H
E10A-USBでサポート中
SH7751R HS7751RKCM01H
HS7751RKCM02H
HS7751RKCI01H
HS7751RKCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7760 HS7760KCM01H
HS7760KCM02H
HS7760KCI01H
HS7760KCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7290 HS7290RKCM01H
HS7290RKCM02H
HS7290RKCI01H
HS7290RKCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7294 HS7294RKCM01H
HS7294RKCM02H
HS7294RKCI01H
HS7294RKCI02H
E10A-USBでサポート中
SH7300 series HS7300RKCM01H
HS7300RKCM02H
HS7300RKCI01H
HS7300RKCI02H
E10A-USBでサポート中
SH2-DSP ASIC HS0760KCM01H
HS0760KCM02H
HS0760KCI01H
HS0760KCI02H
-
SH7618 HS7618KCM01H
HS7618KCI01H
HS7618MCI01H
E10A-USBでサポート中
H8S/2339EF
H8S/2329EF
H8S/2319EF
HS2339KCM01H
HS2339KCI01H
E10A-USBでサポート中
H8S/2377F
H8S/2377RF
H8S/2367F
H8S/2378F
H8S/2378RF
H8S/2368F
HS2378KCM01H
HS2378KCI01H
H8S/2377F
H8S/2367F
H8S/2377RF
使用時バストレース機能あり
E10A-USBでサポート中
H8S/2168F HS2168KCM01H
HS2168KCI01H
E10A-USBでサポート中
H8S/2218F
H8S/2218UF
H8S/2212F
H8S/2212UF
HS2218KCM01H
HS2218KCI01H
E10A-USBでサポート中
H8S/2437F HS2437KCM01H
HS2437KCI01H
E10A-USBでサポート中
バストレース機能あり
H8S/2114F HS2114KCM01H
HS2114KCI01H
E10A-USBでサポート中
E10A製品型名 ホストインタフェース ユーザインタフェース ケーブル長
HSXXXXKCM01H PCMCIA H-UDI (14ピン) 80cm *1
HSXXXXKCM02H PCMCIA H-UDI & AUD (36ピン) 30cm
HSXXXXKCI01H PCI H-UDI (14ピン) 150cm
HSXXXXKCI02H PCI H-UDI & AUD (36ピン) 80cm

注:
*1:製品購入時期によっては、50cmの場合があります。