メインコンテンツに移動

ご注意事項:このソフトウェア/ツールは保守製品のため、販売/更新を終了いたしました。ご不明な点がございましたら、弊社技術サポート問合せまでお問合せください。

概要

説明

MINICUBE2は、V850ファミリおよび78Kファミリマイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータです。基本的なデバッグ機能を有した超低価格で非常にコンパクトな開発ツールで、フラッシュプログラマとしても使用可能です。 マイコンとの通信はシリアル接続方式に対応しており、JTAG接続方式には対応していません。接続方式については、ご使用になるマイコンのドキュメントを参照してください。

特長

  • 小サイズだから省スペース
    48mm×48mm×13.9mmという業界最小クラスのサイズを実現。
  • 低価格だから経済的
    低価格のため、開発や量産設備への投資を低く抑えることが可能。
  • 7色で動作状態をお知らせ
    対象マイコンや動作状態によって中央LEDの色が変わります。ダウンロード中やフラッシュ書き込み中は点滅もします。さらに待機状態ではイルミネーション風に点灯します。
  • 自己診断機能
    自己診断機能を搭載しており、トラブル箇所を簡単に特定できます。

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

詳細情報

仕様一覧

項目 内容
製品型名 QB-MINI2
対応MCU V850E1, V850ES 78K0R 78K0 78K0S
デバッグ機能*1 接続方式 UARTまたはCSI-H/S シリアル接続(TOOL0) シリアル接続(OCDxA/OCDxB) シリアル接続(X1, X2, INTP)
ソフトウェアブレーク lens
ハードウェアブレーク lens
(実行アドレスおよびデータアクセス)

RUN中のメモリ参照/変更 lens
(実行アドレスおよびデータアクセス)

リアルタイムトレース

Go/Stop間の時間測定 lens
パフォーマンス測定

ホットプラグイン

オンボードプログラム lens
PCインタフェース USB 2.0 フルスピード/ハイスピード
ユーザインタフェース 16ピンコネクタ(2.54mmピッチ汎用コネクタ)
システムとの接続 付属のターゲットケーブルで接続
(接続信号は対象マイコンの品種により異なります。)
エミュレータ用電源 USBバスパワード
エミュレータ本体寸法 (mm)
(中央部の膨らみを含む)
48 (W) × 48 (D) × 13.9 (H)
エミュレータ本体重量 約40 g
電源供給 lens
(3V または 5V)
適合海外規格 lens

lens 対応 | — 非対応

  1. 詳細は、オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照ください。

製品パッケージ内容

  • エミュレータ本体
  • USBケーブル
  • ターゲットケーブル(16ピン用・10ピン用)
  • 78K0-OCDボード
  • セットアップマニュアル

*ソフトウェアは同梱されていません。別途ご購入ください。詳細は、「対応ソフトウェア」欄をご覧ください。

システム構成

画像
minicube2-system2-ja
 

対応ソフトウェア

MINICUBE2を動作させるためには、別途ソフトウェアが必要になります。
当社製ソフトウェアについては、以下をご参照ください。

  • 統合開発環境
    • CS+(V850、78K0R、78K0へのデバッグ時)
  • フラッシュメモリ用書き込みソフト

ターゲットデバイス

MINICUBE2の対応デバイス詳細は、CubeSuite+ 対応機能一覧 (PDF | English, 日本語)をご覧ください。