概要
説明
エミュレーションPODは、IE850と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。ご使用になるターゲットマイコンに対応したエミュレーションPOD をIE850に接続することでデバッグ環境が構築できます。エミュレーションPODは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。 [Learn more]
ターゲットデバイス
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 223 KB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.51 MB English | |
2件
|
詳細情報
仕様一覧
項目 | 内容 |
---|---|
対応エミュレータ | IE850 |
対応MCU | V850E2/Sx4-H |
最大動作周波数 | 実デバイスと同等 |
ソフトウェアブレーク | 可能(ポイント数はデバッガに依存) |
ハードウェアブレーク | 実行前:4ポイント 実行後:8ポイント アクセス:6ポイント ※範囲指定は2ポイント使用で可能 |
イベント検出 | 実行後検出:8ポイント アクセス検出:6ポイント パスカウント:4096回 シーケンシャル:4段 |
例外事象検出 | なし |
リアルタイムトレース | トレース容量:512K フレーム トレース内容:分岐元/先PC、アクセス(DMA含む)、タイムスタンプ 条件トレース:イベント検出との組み合わせによるセクション、クオリファイ、ディレイ |
リアルタイムRAMモニタ | 可能 (デバッグ専用DMAを使用) |
ダイレクトメモリ変更 | 可能 (デバッグ専用DMAを使用) |
実行時間測定 | プログラム実行から停止までの実行時間 指定6区間の最大/最小/平均実行時間、および通過回数(33ビットカウンタ) |
リアルタイムプロファイル | 可能 (トレース使用をしてプロファイル可能、デバッガに依存) |
カバレッジ | C0カバレッジ |
外部トリガ入力/イベント出力 | なし |
ユーザシステムとの接続 | マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続 |
エミュレーションPOD寸法(mm) | 57(W) x 57(D) |
エミュレーションPOD重量 | 約40g |
適合海外規格 | 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格 : FCC part 15 Class A |
製品パッケージ内容
・エミュレーションPOD
ユーザシステムとの接続方法
画像

ユーザ・システムの設計時は、マニュアルの下記ページを参照してください。
- ユーザ・システム設計上の注意
- コネクタ・アダプタの外形図
エミュレーションPOD以外のオプション製品については、 製品展開(V850E2M用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。
ターゲットデバイス
- V850E2M
V850E2/Sx4-H