概要
説明
IE850は、RH850、V850E2M マイコンを用いたシステム開発においてハードウェアおよびソフトウェアを効率的にデバッグするための製品です。 イベント機能,トレース機能,時間測定機能など豊富なデバッグ機能を搭載しています。
特長
- 大容量トレース
従来のV850ファミリ用IECUBEのトレース容量256Kフレームから強化し、IE850では512Kフレームのトレースが可能。オプション製品のQB-V850E2-SP(Green Hills System社製統合開発環境Multiで使用可能)を組み合わせることで、2.25Gバイト128Mフレームに拡張することもできます。当社製統合開発環境を使用すれば、関数の実行割合や、変数値のグラフ化、コール関係の可視化など多様な解析機能に応用できます。 - 豊富なデバッグ機能
フルスペックエミュレータならではの豊富なデバッグ機能を搭載。基本的なデバッグを支援するステップ実行、ブレーク機能、RAMモニター機能か ら、高度な解析を実現する時間測定機能、トレース機能、カバレッジ機能など、システム開発を効率化する機能が多く搭載されています。 - 容易な機種展開
IE850では、エミュレーションPODや各種アクセサリ(別売)を変更していただくだけで、 RH850、V850E2Mの各種マイコンの変更に対応できます。また、エミュレーションPODをIE850上部に乗せることでコンパクトに収まります。
リリース情報
ソフトウェア | 対象デバイス | 最新バージョン | リリース | 動作環境 |
---|---|---|---|---|
CS+ *評価版ダウンロード | RH850*1、V850 [詳細] CS+ 対応機能一覧(XLSX) (XLSX | English, 日本語) | V8.13.00*3 | 2025/01/20 | 動作環境 |
IAR Embedded Workbench *2 | RH850、V850 | 詳細は、IAR Systemsにお問い合わせください。 | ||
Green Hills Multi*2 | RH850、V850 | 詳細は、取扱い代理店様にお問い合わせください。 |
Notes:
- *1:RH850ファミリデバイス使用時は、IE850本体(QB-V850E2)内のデータ書き換えが必要になります。詳細は、「RH850デバッグ時のデータ書き換え(システムの準備)」をご覧ください。
- *2:パートナー製ツール。詳細は各社へお問い合わせください。
- *3:Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。
【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語) - 対象デバイスとして上記のほかR7F701417、R7F701437にも対応しています。
バージョンアップ内容 (ツールニュース参照)
ターゲットデバイス
ダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 3.10 MB English | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 1.66 MB English | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 2.69 MB English | |
3件
|
詳細情報
IE850本体(QB-V850E2)の仕様
項目 | 内容 |
---|---|
ホストマシンインタフェース | USB(USB2.0 ハイスピード) |
エミュレータ用電源 | 別売のACアダプタより供給 |
エミュレータ本体寸法(mm) | 104(W) x 104(D) x 43(H) |
エミュレータ本体重量 | 約300g |
適合海外規格 | 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格 : FCC part 15 Class A |
製品パッケージ内容
- エミュレータ本体(QB-V850E2)
- USBインタフェースケーブル
- EA取り外しスティック
Note:エミュレーションPOD、ACアダプタ、変換基盤などのオプション製品は別売りです。
システム構成
画像

オプション製品(別売)
- エミュレーションPOD
- エクスチェンジアダプタ
- エミュレータコネクタ(YQコネクタ)
- ターゲットコネクタ
- スペースアダプタ
- マウントアダプタ
- ACアダプタ *「ACアダプタ」欄を参照ください。
RH850ファミリ用エミュレーションPOD
エミュレーションPOD | 対応MCU |
---|---|
RTE7701460EPA00000R | RH850/D1L1、RH850/D1L2、RH850/D1L2H、RH850/D1M1、RH850/D1M1-V2、RH850/D1M1H、RH850/D1M1A、RH850/D1M2、RH850/D1M2H、R7F701417、R7F701437 |
RTE7701216EPA00000R | RH850/E1M-S2 |
RTE7701202EPA00000J | RH850/E1M-S、RH850/E1L |
RTE7701427EPA00000R (新規採用非推奨品) | RH850/D1M1、RH850/D1M1H、RH850/D1L2、RH850/D1L2H、RH850/D1L1 |
RTE7701412EPA00000R (新規採用非推奨品) | RH850/D1M2、RH850/D1M2H |
RH850用オプション製品の詳細は、製品展開(RH850用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。
V850E2M用エミュレーションPOD
エミュレーションPOD | 対応MCU |
---|---|
QB-V850E2FX4H-PD(保守製品) | V850E2/Fx4、V850E2/Fx4-H、V850E2/Fx4-M |
QB-V850E2SX4H-PD(保守製品) | V850E2/Sx4-H |
QB-70F3537-PD(保守製品) | V850E2/DJ4、V850E2/DP4-H |
V850E2M用オプション製品の詳細は、製品展開(V850E2M用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。
ACアダプタ
IE850用ACアダプタは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあったACアダプタをご使用ください。なお、ACアダプタはIE850には同梱されておりません。
仕向け地域 | 発注型名 | |
---|---|---|
日本向け | QB-V850E2-PW-JP | |
米国向け | QB-V850E2-PW-EA | |
中国向け | QB-V850E2-PW-CN | |
香港向け | QB-V850E2-PW-HK | オーダー受付終了 |
韓国向け | QB-V850E2-PW-KR | オーダー受付終了 |
シンガポール向け | QB-V850E2-PW-SG | オーダー受付終了 |
欧州向け | QB-V850E2-PW-EE |
Notes:
- 電気用品安全法により、海外向け電源アダプタは日本国内に出荷できません。 また、商用電源側のプラグ形状が異なっていますので、日本国内用「QB-V850E2-PW-JP」は国外ではご使用頂けません。 その国に合う電源アダプタをご購入ください。仕向け国からのオーダに対する出荷のみの対応となります。
- 上記仕向け地域以外で使用する場合は、使用する地域の法令に適合したACアダプタをお客様にて用意してください。
ACアダプタの仕様:15V 4A、 DCプラグ規格:PLUG No.=PL05B (EIAJ No.=EIAJ-5) DCプラグ外径6.5mm、内径4.3mm、センタープラス