メインコンテンツに移動

モータ対応開発支援ツール QE for Motor ユーザ向け情報

モータ対応開発支援ツール QE for Motor

QE for Motor[RA] V1.0.0からV1.1.0以上への更新方法

QE for Motor[RA] V1.0.0がインストールされた状態でV1.1.0以上に更新するには、以下のいずれかの手順で行います。

warningQE for Motor[RA] V1.0.0の[Motor Main (QE)]ビュー上に表示される更新通知情報のリンク [更新を開く>>] (下図)からはV1.1.0以上に更新できません。
V1.1.0以上に更新後、それ以上のバージョンに更新する場合には更新通知情報のリンクから更新することが可能です。
画像

 

 

Webから最新版のQE for Motorをダウンロードしてインストールする

以下の手順でWebからQE for Motorの最新版をダウンロードしてインストールしてください。

  1. 「QE for Motor」製品ページからQE for Motorの最新版をダウンロードする。
    「QE for Motor」製品ページ >>
  2. ダウンロードしたファイルを使用してQE for Motorをインストールする。
    各種アプリケーション対応開発支援ツール QE ユーザ向け情報 | 1. WebからQEをダウンロードしてインストールする場合を参照し、[リポジトリーを追加]ダイアログの[アーカイブ(A)...]ボタンからダウンロードしたファイルを指定してください。

 

QE for Motor[RA] V1.0.0をアンインストール後 e² studioのRenesas Software InstallerからQE for Motorの最新版をインストールする

以下の手順でQE for Motor[RA] V1.0.0をアンインストール後、e² studioのRenesas Software InstallerからQE for Motorの最新版をインストールしてください。

  1. QE for Motor[RA] V1.0.0をアンインストールする。
    各種アプリケーション対応開発支援ツール QE ユーザ向け情報 | アンインストールを参照し、QE for Motor[RA] V1.0.0をアンインストールしてください。
  2. e² studioのRenesas Software InstallerからQE for Motorの最新版をインストールする。
    各種アプリケーション対応開発支援ツール QE ユーザ向け情報 | 2. e² studioのRenesas Software Installerからインストールする場合を参照し、QE for Motorの最新版をインストールしてください。