メインコンテンツに移動

概要

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

注: 本エミュレータには、制限事項があります。詳細はR0E521500MCU00 リリースノート (R8Cファミリ R8C/5xシリーズ用E100エミュレータMCU Unit) (PDF | English, 日本語)を、ご参照ください。
[Learn more]

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 148.81 MB English
1件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.53 MB English
ツールニュース-リリース PDF 658 KB English
リリースノート PDF 158 KB English
リリースノート PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
7件

追加詳細

仕様一覧

項目 内容
対応エミュレータ E100
対応マイコン R8C/5xシリーズMCU
対応MCUモード シングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量 (1)MCU内蔵フラッシュROM : 256Kバイト+4Kバイト
08000h~47FFFh,
07000h~07FFFh

(2)MCU内蔵RAM : 20Kバイト
00400h~053FFh
最大動作周波数 電源電圧 : 2.7~5.5[V] 32MHz
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E521500MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 16MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

オプション製品

R0E521500MCU00は、以下の変換基板と組合せることにより R8C/5xシリーズの各グループに対応します。

変換基板名 対応MCUグループ
R0E53054ECFK60 (PLQP0048KB-A) R8C/54E,54F,54G,54Hグループ
R0E53036ACFK40 (PLQP0064KB-A) R8C/56E,56F,56G,56Hグループ