メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Peripheral Driver Library(RPDL)は、マイコン内蔵の周辺機能を使用するための基本的な関数群を納めたライブラリです(OSレス環境向け)。本ライブラリはRenesas Starter KitsやPeripheral Driver Generatorにも同梱されています。

Renesas Peripheral Driver Libraryをお使いのお客様へ
今後、Renesas Peripheral Driver Libraryの対応デバイス追加や改修は予定していません。新製品を中心にスマート・コンフィグレータの対応デバイスを拡充していきます。 また、Renesas Peripheral Driver Libraryをお使いの方へのサポートは行っていきますが、スマート・コンフィグレータの使用をご検討ください。
スマート・コンフィグレータについてはこちら >>

製品構成

  • Renesas Peripheral Driver Library
  • ライブラリのソースプログラム
  • ユーザーズマニュアル(英文のみ)
  • ライブラリ選択(コピー)バッチファイル

リリース情報

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
動作環境
入手方法

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ PDF 3.93 MB
1件

ドキュメント

詳細情報

対応マイコン、周辺機能

マイコン機種 対応周辺機能 最新Ver. リリース日
RX220 クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、MPC(PFC)、バス、通信機能(SCI,I2C,SPI)、タイマ(MTU2,POE,TMR,CMT,RTC,IWDT)、クロック周波数精度測定回路、イベントリンクコントローラ、データ演算回路、LVD、消費電力低減機能(MCU動作モード)、A/D(12ビット,温度センサ)、CRC、アナログ入力比較機能(CMPA)、DMAC、DTC V.1.11 2014/10/10
RX210 クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、MPC(PFC)、バス、通信機能(SCI,I2C,SPI)、タイマ(MTU2,POE,TMR,CMT,RTC,WDT,IWDT,TPU)、クロック周波数精度測定回路、イベントリンクコントローラ、データ演算回路、LVD、消費電力低減機能(MCU動作モード)、A/D(12ビット,温度センサ)、D/A、CRC、アナログ入力比較機能(CMPA,CMPB)、DMAC、DTC V.2.11 2014/10/10
RX630 クロック、 割り込みコントローラ(ICU)、 I/O、 MPC(PFC)、 バス、 通信機能(SCI,I2C,SPI,IEBus)、タイマ(MTU2,POE,TMR,CMT,RTC,WDT,IWDT,TPU,PPG)、 クロック周波数精度測定回路、 LVD、消費電力低減機能(MCU動作モード)、 A/D(12ビット,10ビット,温度センサ)、 D/A、 CRC、 DMAC、 DTC V.1.21 2014/10/10
RX63T クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、MPC、バス、通信機能(SCI、I2C、SPI)、タイマ(MTU3、POE3、GPT、CMT、WDT、IWDT)、クロック周波数精度測定回路、LVD、消費電力低減機能(MCU動作モード)、A/D(10ビット、12ビット)、D/A、CRC、DMACA、DTC、データ演算回路 V.2.11 2014/10/10
RX63N, RX631 クロック、 割り込みコントローラ(ICU)、 I/O、 MPC(PFC)、 バス、 通信機能(SCI,I2C,SPI,IEBus)、 タイマ(MTU2,POE,TMR,CMT,RTC,WDT,IWDT,TPU,PPG)、 クロック周波数精度測定回路、LVD、 消費電力低減機能(MCU動作モード)、 A/D(12ビット,10ビット,温度センサ)、 D/A、 CRC、 DMAC、 DTC、 EXDMAC V.1.21 2014/10/10
RX62G, RX62T クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、PFC、MCU動作モード、消費電力低減機能、LVD、バス、DTC、タイマ(MTU3、POE、CMT、GPT、WDT、IWDT)、通信機能(SCI、I2C、SPI、LIN)、CRC、A/D(10ビット、12ビット) V.1.10 2014/01/20
RX62N, RX621 クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、PFC、MCU動作モード、消費電力低減機能、LVD、バス、DMAC、EXDMAC、DTC、タイマ(MTU2、POE、PPG、TMR、CMT、RTC、WDT、IWDT)、通信機能(SCI、I2C、SPI)、CRC、A/D(10ビット、12ビット)、D/A V.1.11 2014/10/10
RX610 クロック、割り込みコントローラ(ICU)、I/O、PFC、バス、DMAC、タイマ(TPU、TMR、CMT、WDT)、通信機能(SCI、I2C)、CRC、A/D、D/A
*リトルエンディアンのみサポート
V.1.00 2011/05/19

入手方法

ダウンロード