メインコンテンツに移動

概要

説明

RX630グループは、小容量から大容量のフラッシュメモリ、 少ピンから多ピンパッケージを展開し、 様々な組み込み機器の要求に対応可能です。全ての品種に10万回の書き換えを可能にするE2DataFlashを搭載し、 周辺機能としてはタイマ、USB2.0ファンクションモジュール、シリアルコミュニケーションインタフェース、 I2Cバスインタフェース、CAN 、10ビット及び12ビットA/D変換器、および10ビットD/A 変換器などをチャネル数を 増強すると共に機能面の強化を図っております。特にタイムスタンプ付RTC、温度センサ、独立WDT、POR/LVD等を 搭載し、外付け部品の軽減を可能にします。また、LGA、BGA等の小型パッケージも順次対応していきます。

特長

  • CPU: RX core, Max. 100MHz
  • Voltage: 2.7V to 3.6V
  • Package: 176-pin LFBGA, 80 to 176-pin LFQFP, 100 to 177-pin TFLGA
  • Memory: SRAM Max. 128KB, Program Flash Max. 2MB
  • PWM: PWM Output x 48, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 10-bit A/D Converter (ch) x 8, 12-bit A/D Converter (ch) x 21, 10-bit D/A Converter (ch) x 2
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 50 MHz,Low Speed Oscillator 125 kHz
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset, Low Voltage Detection

製品比較

アプリケーション

  • 産業
  • OA
  • 民生

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用 DSPライブラリ
DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
DSP / FFT ルネサス
FATファイルシステム
FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
File System ルネサス
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]
RXファミリ用 FATファイルシステム
File System ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
ITRON OS ルネサス
データフラッシュドライバ
データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
On-chip Flash Memory ルネサス
Renesas Peripheral Driver Library
OSレス環境向けのRXファミリ内蔵周辺I/Oモジュール制御用APIライブラリ。対応デバイス:RX220/RX610/RX62G/RX62N/RX621/RX62T/RX630/RX63Tなど。 本製品は上述デバイス対応のRenesas Starter KitsやPeripheral Driver Generatorにも同梱されています。
Software Package ルネサス
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]
RXファミリ用 音声再生システム
Sound / Voice ルネサス
Peripheral Driver Generator
マイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RX210、RX220、RX63x、RX62x対応)
Code Generator ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
デバッグMCUボード
ルネサスエミュレータ用オプション
Other Emulators and Options ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RXファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
24件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 315.61 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 486.08 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.22 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 162.86 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 1.30 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.93 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 7.57 MB English
8件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター