メインコンテンツに移動

概要

説明

ソフトウェアアドオンは、SSPの機能を拡張して、通信プロトコル、セキュリティ機能、およびクラウドサービスなどの幅広い特殊機能を実現します。

アドオンコンポーネントは二つの種類があり、ルネサスがライセンスおよびサービスを提供するものと、パートナー(サードパーティ)が開発し、SSPとのコンパチビリティをあらかじめルネサスが検証した上で、提供されるものがあります。

ターゲットデバイス

SSP追加アドオン
S3A7 IEC60730セルフテスト・ライブラリ 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。
S5D9 IEC60730セルフテスト・ライブラリ
S7G2 IEC60730セルフテスト・ライブラリ
S124 IEC60730セルフテスト・ライブラリ
Renesas Synergy™ Signed USB CDCドライバ Windows® PC対応USBコミュニケーションデバイスクラス用Renesas Synergy™ SIGNED USB CDCドライバを提供します。
カスタム・ボード・サポートパッケージ作成ツール 適切な起動とアプリケーションの初期化を保証するカスタム・ボード・サポート・パッケージ(BSP)を生成するためのe2 studio内のコマンド・ラインツール。