メインコンテンツに移動

ルネサス開発環境のWindows® 7対応状況

更新日: 2013年 10 月 7 日

このページでは、ルネサス製開発環境ソフトウェア製品の Windows® 7 動作確認状況をご案内しています。
お客様がご使用されているソフトウェア製品でのWindows® 7の対応状況をご確認ください。
記載のない製品は動作確認しておらず、また今後実施予定もありませんので、ご了承ください。

その他のWindows 対応状況はこちら


目次

V850ファミリ開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 CubeSuite+     V1.00.00で対応  
QS850 (CubeSuite)   32ビット版 V1.21で対応  

 

64ビット版 V1.40で対応  
PM+ 注:CA703000 (CA850)に同梱 32ビット版 対応済
ただし、デバイス・ファイル・インストーラをV.3.30へアップデートする必要があります。
V.3.30使用の際は右記の制限事項 を参照ください。
No.1, No.2
コード生成系 V850ES/Fx3用Applilet2   32ビット版 V2.42で対応  
V850ES/Sx3用Applilet2   32ビット版 V2.41で対応  
V850ES/Jx3用Applilet3   32ビット版 V2.02で対応  
V850ES/Jx3-L用Applilet3   32ビット版 V2.02で対応  
V850E/Sx3-H用Applilet3   32ビット版 V2.00で対応  
RTOS系 V850用リアルタイムOS RI850V4     V1.00.00で対応  
V850用リアルタイムOS RX850V4     V4.30で対応  
コンパイラ系 CA703000 (CA850)   32ビット版 右記の制限付きでV3.44以降で動作確認済 No.1, No.2, No.3, No.4
シミュレータ系 SM703000 (SM850)   32ビット版 右記の制限付きでV3.00以降で動作確認済 No.1, No.2
SM703100 (SM+ for V850)   32ビット版 右記の制限付きでV2.00以降で動作確認済 No.1, No.2, No.6
SM703239-B (SM+ for V850ES/Fx2)   32ビット版 右記の制限付きでV2.22以降で動作確認済 No.1, No.2, No.6
SM703385-B (SM+ for V850ES/Fx3)   32ビット版 右記の制限付きでV2.43以降で動作確認済 No.1, No.2
エミュレータ系 ID703000 (ID850)   32ビット版 右記の制限付きでV3.10以降で動作確認済 No.1, No.2, No.5
ID703000-QB (ID850QB)   32ビット版 右記の制限付きでV3.60以降で動作確認済 No.1, No.2, No.5
プログラマ系 Renesas Flash Programmer     V.1.00.00で対応  
PG-FP5   32ビット版 GUI:V2.03で対応  
  64ビット版 GUI:V2.06で対応  
QB-Programmer   32ビット版 V3.10で対応  
  64ビット版 V3.11で対応  

SHファミリ開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 High-performance Embedded Workshop     V.4.08.00で対応  
└ Install Manager     V.1.04.00で対応  
└ Auto Update Utility     V.1.05.00で対応  
コード生成系 Peripheral Driver Generator     V.1.04で対応  
RTOS系 SH-4,SH-4A用リアルタイムOS [HI7750/4]       WinHlp32.exeのインストールが必要
SH4AL-DSP,SH-3,SH3-DSP用リアルタイムOS [HI7700/4]       WinHlp32.exeのインストールが必要
SH2A-DUAL用リアルタイムOS [HI7200/MP]       WinHlp32.exeのインストールが必要
SH2-DSP,SH-1,SH- 2,SH-2A, SH2A-FPU用
リアルタイムOS [HI7000/4]
      WinHlp32.exeのインストールが必要
SH-4,SH-4A, SH4AL-DSP,SH-3,SH3-DSP用
μITRON4.0/PX 仕様リアルタイムOS [HI7300/PX]
      WinHlp32.exeのインストールが必要
コンパイラ系 SuperH RISC Engineファミリ用C/C++コンパイラパッケージ     V.9.04 R00で対応  
MISRA Cルールチェッカ SQMlint     V.1.03 R00Bで対応  
シミュレータ系 SuperH RISC Engineファミリ用シミュレータデバッガ     V.9.10.00で対応  
エミュレータ系 HS0005KCU01H,HS00 05KCU02H (E10A- USB)用 エミュレータソフトウェア   V.3.04で対応
(注)E10A-USBエミュレータソフトウェアV.3.04 R00 (フルパッケージ版)をインストールしてください。
デバイスグループ別のアップデータにはWindows® 7用ドライバは含まれていません。
 
追加用ライセンスツール   V.5.00 R00で対応
(注)E10A-USBエミュレータソフトウェアV.3.04 Release 00 (フルパッケージ版)をインストールすればWindows® 7で使用可能です。
 
SuperH RISC engineファミリマルチコアマイコン用 E10A-USB
HS0005KCU04H, HS0005KCU14H
エミュレータソフトウェア   V.2.02 R00で対応  
E200F     対応予定なし  
E6000H     対応予定なし  
プログラマ系 フラッシュ開発ツールキット   32ビット版 V.4.06 R00で対応  
  64ビット版 V.4.07 R00で対応  

RXファミリ開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 CubeSuite+     V1.01.00で対応  
e² studio     対応済  
High-performance Embedded Workshop     V.4.08.00で対応  
└ Install Manager     V.1.04.00で対応  
└ Auto Update Utility     V.1.05.00で対応  
コード生成系 Peripheral Driver Generator     V.2.00で対応  
RTOS系 RX600シリーズ用リアルタイムOS [RI600/4]     V.1.01 R00で対応  
コンパイラ系 RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ     V.1.00 R02で対応
V.1.00 R01で動作確認済
ただし、High-performance Embedded WorkshopをV.4.08.00以降へアップデートする必要があります。
 
シミュレータ系 RXファミリ用シミュレータデバッガ     V.1.01.00で対応  
エミュレータ系 E1/E20 エミュレータソフトウェア   V.1.01 R00で対応  
RX E100 エミュレータソフトウェア   V.1.00 R00で動作確認済(Windows® 8のH8SXは、V1.01 R00)
・USBドライバをこちらから取得。
 
プログラマ系 フラッシュ開発ツールキット   32ビット版 V.4.06 R00で対応  
  64ビット版 V.4.07 R00で対応  
PG-FP5     GUI:V2.06で対応  

RL78ファミリ開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 CubeSuite+   V1.00.00で対応  
RTOS系 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS RI78V4   V1.00.00で対応  
プログラマ系 PG-FP5   GUI:V2.06で対応  

78K0R開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 CubeSuite+     V1.00.00で対応  
QS78K (CubeSuite)   32ビット版 V1.21で対応  
  64ビット版 V1.40で対応  
PM+ 注:RA78K0R に同梱 32ビット版 対応済
ただし、デバイス・ファイル・インストーラを V.3.30 へアップデートする必要があります。
V.3.30 使用の際は右記の制限事項を参照ください。
No.1, No.2
コード生成系 78K0R/Kx3用Applilet3   32ビット版 V2.01で対応  
78K0R/Kx3-L用Applilet3   32ビット版 V2.01で対応  
78K0R/Kx3-A用Applilet3   32ビット版 V2.00で対応  
78K0R/Ix3用Applilet3   32ビット版 V1.00で対応  
78K0R/Lx3用Applilet3   32ビット版 V2.00で対応  
78K0R/Fx3用Applilet3   32ビット版 V2.00で対応  
RTOS系 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS RI78V4     V1.00.00で対応  
78K0R用リアルタイムOS RX78K0R     個別にお問い合わせください。  
コンパイラ系 CC78K0R   32ビット版 右記の制限付きでV2.13以降で動作確認済 No.1, No.2
RA78K0R アセンブラパッケージ 32ビット版 右記の制限付きでV1.33以降で動作確認済 No.1, No.2, No.4
シミュレータ系 SM781000 (SM+ for 78K0R)   32ビット版 右記の制限付きでV2.41以降で動作確認済 No.1, No.2
SM781188-B (SM+ for 78K0R/Kx3)   32ビット版 右記の制限付きでV2.41以降で動作確認済 No.1, No.2
エミュレータ系 ID78K0R-QB   32ビット版 右記の制限付きでV3.61以降で動作確認済 No.1, No.2, No.5
プログラマ系 Renesas Flash Programmer     V.1.00.00で対応  
PG-FP5   32ビット版 GUI:V2.03で対応  
  64ビット版 GUI:V2.06で対応  
QB-Programmer   32ビット版 V3.10で対応  
  64ビット版 V3.11で対応  

78K0S開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 PM+ 注:RA78K0S に同梱 32ビット版 対応済
ただし、デバイス・ファイル・インストーラをV.3.30 へアップデートする必要があります。
V.3.30 使用の際は右記の制限事項を参照ください。
No.1, No.2
コンパイラ系 CC78K0S   32ビット版 右記の制限付きでV2.01以降で動作確認済 No.1, No.2
RA78K0S アセンブラパッケージ 32ビット版 右記の制限付きでV2.00以降で動作確認済 No.1, No.2, No.4
シミュレータ系 SM78K0S   32ビット版 右記の制限付きでV3.00以降で動作確認済 No.1, No.2
SM789000 (SM+ for 78K0S)   32ビット版 右記の制限付きでV2.42以降で動作確認済 No.1, No.2
エミュレータ系 ID78K0S-NS   32ビット版 右記の制限付きでV3.00以降で動作確認済 No.1, No.2, No.5
ID78K0S-QB   32ビット版 右記の制限付きでV3.01以降で動作確認済 No.1, No.2, No.5
プログラマ系 PG-FP5   32ビット版 GUI:V2.03で対応  
  64ビット版 GUI:V2.06で対応  
QB-Programmer   32ビット版 V3.10で対応  
  64ビット版 V3.11で対応  

78K0開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 CubeSuite+     V1.00.00で対応  
QS78K (CubeSuite)   32ビット版 V1.21で対応  
  64ビット版 V1.40で対応  
PM+ 注:RA78K0 に同梱 32ビット版 対応済
ただし、デバイス・ファイル・インストーラを V.3.30 へアップデートする必要があります。
V.3.30 使用の際は右記の制限事項を参照ください。
No.1, No.2
コード生成系 78K0/Kx2用Applilet2   32ビット版 V2.41で対応  
78K0/Lx2用Applilet2   32ビット版 V2.41で対応  
78K0/Lx3用Applilet2   32ビット版 V2.41で対応  
78K0/Kx2-L用Applilet3   32ビット版 V2.00で対応  
コンパイラ系 CC78K0   32ビット版 右記の制限付きでV4.00以降で動作確認済 No.1, No.2
RA78K0 アセンブラパッケージ 32ビット版 右記の制限付きでV4.01以降で動作確認済 No.1, No.2, No.4
シミュレータ系 SM78K0   32ビット版 右記の制限付きでV3.00以降で動作確認済 No.1, No.2
SM780000 (SM+ for 78K0)   32ビット版 右記の制限付きでV2.20以降で動作確認済 No.1, No.2, No.6
エミュレータ系 ID78K0-NS   32ビット版 右記の制限付きでV3.00以降で動作確認済 No.1, No.2, No.5
ID78K0-QB   32ビット版 右記の制限付きでV3.20以降で動作確認済 No.1, No.2, No.5
プログラマ系 Renesas Flash Programmer     V.1.00.00で対応  
PG-FP5   32ビット版 GUI:V2.03で対応  
  64ビット版 GUI:V2.06で対応  
QB-Programmer   32ビット版 V3.10で対応  
  64ビット版 V3.11で対応  

R8CおよびM16Cファミリ開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 High-performance Embedded Workshop     V.4.08.00で対応  
└ Install Manager     V.1.04.00で対応  
└ Auto Update Utility     V.1.05.00で対応  
コード生成系 Peripheral Driver Generator     V.1.04で対応  
RTOS系 M16Cシリーズ, R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4]     V.4.01 R00で対応
注)ビルドを実行する場合はV.5.45 R01以降のコンパイラバージョンを使用してください。
 
R8Cファミリ用リアルタイムOS [MR8C/4]     V.1.01 R00で対応
注)ビルドを実行する場合はV.5.45 R01以降のコンパイラバージョンを使用してください。
 
コンパイラ系 R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 注:本製品には以下3つのCコンパイラが含まれます。   以下参照  
└ M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]     V.5.45 R01で対応
(同梱シミュレータ未対応
シミュレータ V.1.05 R00で対応)
 
└ R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ     V.1.02.01で対応
(同梱シミュレータ 1.01.00で対応)
 
└ M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA]     V.5.42.00で対応
(同梱シミュレータ 1.04.00で対応)
 
MISRA Cルールチェッカ SQMlint     V.1.03 R00Bで対応  
シミュレータ系 M16Cシリーズ, R8Cファミリ用シミュレータデバッガ     V.1.05 R00で対応  
エミュレータ系 E1/E20 R8C エミュレータデバッガ   V.1.00.00で対応  
E8a エミュレータソフトウェア   V.1.05 R00で対応  
R32C/100 E30A エミュレータデバッガ   V.1.02 R00で対応  
M16C R8C E100 エミュレータソフトウェア   V.1.03 R00で対応  
PC7501     対応予定なし
下記FAQの制限付きで動作確認済
FAQ 1010194  
 
コンパクトエミュレータ     対応予定なし  
プログラマ系 フラッシュ開発ツールキット   32ビット版 V.4.06 R00で対応  
  64ビット版 V.4.07 R00で対応  

H8SX,H8S,H8ファミリ開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 High-performance Embedded Workshop     V.4.08.00で対応  
└ Install Manager     V.1.04.00で対応  
└ Auto Update Utility     V.1.05.00で対応  
コード生成系 Peripheral Driver Generator     V.1.04で対応  
RTOS系 H8SX,H8S用リアルタイムOS [HI1000/4]     個別にお問合せください。  
コンパイラ系 H8SX,H8S,H8ファミリ用Cコンパイラパッケージ     V.7.00 R00で対応
ただし、High-performance Embedded WorkshopをV.4.08.00以降へアップデートする必要があります。
 
MISRA Cルールチェッカ SQMlint     V.1.03 R00Bで対応  
シミュレータ系 H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ     V.5.09.00で対応  
エミュレータ系 E8a エミュレータソフトウェア   V.1.05 R00で対応  
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H (E10A-USB)用 エミュレータソフトウェア   V.3.04.00で対応
(注)E10A-USBエミュレータソフトウェアV.3.04 R00(フルパッケージ版)をインストールしてください。
デバイスグループ別のアップデータにはWindows® 7用ドライバは含まれていません。
 
追加用ライセンスツール   V.5.00 R00で対応
(注)E10A-USBエミュレータソフトウェアV.3.04 R00(フルパッケージ版)をインストールすればWindows® 7で使用可能です。
 
E10T-USB     対応予定なし  
H8SX E100 エミュレータソフトウェア   V.1.00 R00で動作確認済(Windows® 8のH8SXは、V1.01 R00)
・USBドライバをこちらから取得。
 
H8S/Tiny, H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェア   V.2.00 R00で動作確認済
・USBドライバをこちらから取得。
 
E6000H     対応予定なし  
E6000     対応予定なし  
プログラマ系 フラッシュ開発ツールキット   32ビット版 V.4.06 R00で対応  
  64ビット版 V.4.07 R00で対応  

740ファミリ開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
統合開発環境系 High-performance Embedded Workshop     V.4.08.00で対応  
└ Install Manager     V.1.04.00で対応  
└ Auto Update Utility     V.1.05.00で対応  
コンパイラ系 740ファミリ用Cコンパイラパッケージ [M3T-ICC740]     対応予定なし  
740ファミリ用アセンブラパッケージ [M3T-SRA74]     対応予定なし  
シミュレータ系 740ファミリ用シミュレータデバッガ     対応予定なし  
エミュレータ系 E8a エミュレータソフトウェア   V.1.05 R00で対応  
M38000T2-CPE   32ビット版 対応予定なし
High-performance Embedded Workshop V.4.05.00との組み合わせで、Windows Vistaと同じ制限付きで動作確認済
 
  64ビット版 対応予定なし
動作しません。
 
プログラマ系 フラッシュ開発ツールキット   32ビット版 V.4.06 R00で対応  
  64ビット版 V.4.07 R00で対応  

M32Rファミリ開発環境

区分 製品名(愛称) 補足 Windows® 7 状況 制限事項
コンパイラ系 M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ   V.5.01 Release 01で対応
ただし、High-performance Embedded WorkshopをV.4.08.00以降へアップデートする必要があります。
注:同梱のシミュレータデバッガM3T-PD32RSIMはWindows® 7への対応予定はありません。
 
エミュレータ系 M32Rファミリ用エミュレータデバッガ M3T-PD32RM   対応予定なし
下記FAQの条件で起動とエミュレータに接続できることを動作確認済
FAQ 1010330
 

関連するツールニュース