メインコンテンツに移動

RL78/G23 クイックスタートガイド - LTE通信によるAWS接続でセンサ情報を可視化する方法 (Part 2)

2024-08-03

この動画では、LTE通信によるAmazon Web Services (AWS) 接続でセンサ情報を可視化する方法について紹介します。対象MCUはRL78/G23です。動画は2部構成です。詳細については、"「RL78/G23-128p Application Note」" を参照してください。
 

章のタイトル

00:00  オープニング
00:33 ターミナルソフトの設定
01:19 初期イメージの書き込みと実行
03:02 CloudWatchで温度データの可視化
03:36 ファームウェアのOTAアップデート
6:12 CloudWatchで温度データと湿度データの可視化

関連リソース